エレクトロニクス部品技術窓口
YM-206NDAシリーズ 直流電流計(機械式指示計器)。 【特長】・送配電線路、負荷機器などの電流計...
詳細を確認| 角形計器 | |||
|---|---|---|---|
| Y-2Nシリーズ | |||
| サイズ(ヨコ×タテ)mm | 64×60 | ||
| 形名 | YM-206NDA | ||
| 動作原理 | 可動コイル形 | ||
| 階級(級) | 2.5 | ||
| 目盛長(mm) | 55 | ||
| 質量(kg) | 0.07 | ||
| 計 器 の 定 格 と 納 期 区 分 | 最大目盛値 | 内部抵抗(Ω)または電圧降下 | |
| ダイレクト計器注1 | 100μA | 2000Ω | |
| 200μA | 1200Ω | ||
| 300μA | 1000Ω | ||
| 500μA | 730Ω | ||
| 1mA | 200Ω | ||
| 3mA | 70Ω | ||
| 5mA | 8Ω | ||
| 10mA | 2Ω | ||
| 20mA | 0.8Ω | ||
| 50、100mA 200、500mA 1、2、5、7.5A 10、15、20、30A | 60mV | ||
| 分流器 併用 | 1A~7500A | 60mV、100mV (消費電流:約20mA) | |
| 特殊仕様 | リード線調 整抵抗器付 | 製作可 | |
注1 使用回路電圧は300V以下です。
両振計器の場合は下記により仕様を決めてください。
ダイレクト定格の場合は、左右の目盛の大きい方が30A以下の時、製作可能です。
分流器併用の場合は、計器定格の絶対値の和が60mV以上になるよう目盛を決めてください。
例:分流器定格100A、60mVの場合
電流計目盛 -50~0~+100A
電流計定格 -30~0~+60mV
(絶対値の和=90mV≧60mV)

直流電流計(ダイレクト)

直流電流計(分流器併用)
A寸法:43

外形寸法図

盤穴あけ寸法
(パネル正面から見た図)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,214円 ( 5,735円 ) | 9日目 |
5,810円 ( 6,391円 ) | 9日目 |
5,810円 ( 6,391円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,901円 ( 6,491円 ) | 9日目 |
5,810円 ( 6,391円 ) | 9日目 |
6,678円 ( 7,346円 ) | 9日目 |
7,665円 ( 8,432円 ) | 9日目 |
6,676円 ( 7,344円 ) | 9日目 |
4,930円 ( 5,423円 ) | 9日目 |
5,810円 ( 6,391円 ) | 9日目 |
5,698円 ( 6,268円 ) | 9日目 |
5,214円 ( 5,735円 ) | 9日目 |
4,930円 ( 5,423円 ) | 9日目 |
4,930円 ( 5,423円 ) | 9日目 |
YM-206NDAシリーズ 直流電流計(機械式指示計器)。
【特長】
・送配電線路、負荷機器などの電流計測に使用。
・動作原理:可動コイル形。
・サイズ:横64×縦60mm。
【用途】
・直流回路の電流を計測・表示する計器。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

渡辺電機工業
デジタルパネルメータ A8000シリーズ
5通常価格(税別):14,632円~

オムロン
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
4.5通常価格(税別):34,842円~

AUTONICS(オートニクス)
マルチパネルメータ(直流電圧計・直流電流計 96×48)
4通常価格(税別):9,590円~

オムロン
小型デジタルパネルメータ K3GN
4通常価格(税別):25,724円~

オムロン
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
0通常価格(税別):42,444円~

マザーツール
3200カウント バーグラフ付デジタルパネルメータモジュール
0通常価格(税別):3,872円~

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ
4.1通常価格(税別):4,990円~