17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LS-110NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器) LS-110NAV 150V 0-600V 440/110V B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LS-110NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LS-110NAV 150V 0-600V 440/110V B

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

読みやすい目盛の交流電圧計。
【特長】
・奥行寸法100mm以下。
・絶縁バリア、端子カバー付。
【用途】
・電気量等の計測。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

計器定格
150V
目盛
0-600V
VT比
440/110V
計器正面寸法(横×縦)(mm)
110×110
RoHS?
6
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト