17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LP-80NPFシリーズ 平衡回路用力率計(機械式指示計器) LP-80NPF 3P3W 220V 5A LEAD0.5-1-0.5LAG B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LP-80NPFシリーズ 平衡回路用力率計(機械式指示計器)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LP-80NPF 3P3W 220V 5A LEAD0.5-1-0.5LAG B

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

読みやすい目盛の力率計。
【特長】
・平衡回路用。
・奥行寸法100mm以下。
・絶縁バリア、端子カバー付。
【用途】
・電気量等の計測。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

相線式
3P3W
周波数
50-60Hz共用
計器定格
220V5A
目盛
LEAD0.5-1-0.5LAG
計器正面寸法(横×縦)(mm)
80×80
RoHS?
6

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト