17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LM-11MRNFシリーズ 周波数計(メータリレー)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LM-11MRNFシリーズ 周波数計(メータリレー)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LM-11MRNF 110V 45-55HZ B

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

読みやすい目盛の周波数計。
【特長】
・上・下限設定。
・絶縁バリア、端子カバー付。
・端子間の絶縁強化、通電部保護など安全性の向上と事故防止が図れる。
【用途】
・電気量等の計測。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

計器定格
110V
目盛
45-55Hz
計器正面寸法(横×縦)(mm)
110×110
RoHS?
6

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト