17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

QRE形 パルス変換器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

QRE形 パルス変換器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

QRE-10

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

パルス変換器は発信装置から発信されるパルス信号の種類や出力パルス単位などの発信条件が、受量器側が要求する入力パルス条件にマッチしない場合、両者を適合させるために使用します。
【特長】
 QRE-10形パルス変換器
・無電圧a接点またはオープンコレクタ、K1形発信装置と組合せて使用し、出力パルスは無電圧接点または無電圧c接点(切替え)のパルス形態変換と出力パルス単位を変換して出力します。
 QRE-30形パルス変換器
・入力パルスは無電圧接点(K5、K11、K12、K30、K31、S33形)、オープンコレクタで、3回路までパルス分配します。
・出力パルスは無電圧接点として送出します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

入力パルス幅
30ms以上
備考
無電圧a接点またはオープンコレクタ,K1形発信装置と組合せて使用し,出力パルスは無電圧接点または無電圧c接点のパルス形態変換と出力パルス単位を変換して出力します。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト