17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

EEPROM形メモリカセット LD-8EEPROM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EEPROM形メモリカセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LD-8EEPROM

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

三菱張力制御。
【特長】
・LD-10PAU-□用。
【用途】
・EEPROMカセット。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

メモリ容量(kB)
8
仕様
EEPROM形メモリカセット
制御出力
DC24V 0~1.0A
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト