17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LD-FX形 半自動張力制御装置(巻径検出方式) LD-FX

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LD-FX形 半自動張力制御装置(巻径検出方式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LD-FX

2015年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

比率演算・積算厚み式検出方式による高機能形のオープンループ式張力制御装置。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

分類
半自動張力制御装置
電源電圧
AC100~240V
センサ用電源出力
DC24V 50mA
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト