17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LD-40PSU形 クラッチ用アンプ 手動電源装置 LD-40PSU

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LD-40PSU形 クラッチ用アンプ 手動電源装置

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LD-40PSU

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・外部からの0~5Vの信号にて、出力電圧を0~24Vにリモートコントロール可能です
・パネル面の押しボタン、または外部のリモート接点信号(RC信号)にて出力のON/OFFが可能です
・手動張力制御時において、RC信号の動作に対応してストップタイマ動作、慣性補償出力が可能です
・負荷の短絡時に、短絡保護回路が働きます。また、短絡保護が働くとパネル面のLEDが点灯します
・RC入力がON時とOFF時で異なる出力電圧設定が可能です。OFF時を弱励磁設定などとして利用できます
【用途】
・パウダクラッチ・ブレーキ、ヒステリシスクラッチ・ブレーキ用の定電圧制御方式の電源装置

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

分類
手動電源
電源電圧
AC100~240V
外部ボリューム用電源出力
DC5V 10mA
出力
DC24V 3.8A
RoHS?
6
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト