エレクトロニクス部品技術窓口
三菱グラフィックオペレーションターミナル。 【特長】・GOTより音声データの出力が可能・質量:0.07...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
音声出力ユニットを装着することにより、GOTとアンプ内蔵スピーカを接続することができる。

外形図

X寸法図
X寸法の計算式
1段取付け=Y(本体係数)+21.5
2段取付け=Y(本体係数)+21.5+21.5
3段取付け=Y(本体係数)+21.5+21.5+21.5
(単位:mm)
| カテゴリ | オプションユニット |
|---|---|
| シリーズ | GOT2000/GOT1000 |
| ユニット | 音声出力ユニット |
| 製品形名 | GT15-SOUT |
| 適合する規格 | UL/cUL、CE(EMC)、KC、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA |
| 対応機種 | GT27、GT25(ワイドモデルを除く)、GT16、GT15 |
| 音声出力端子 | 外部スピーカー接続用、L/R各1チャンネル(2Vp-p、0.4mW(定格負荷10kΩ時) |
| 適合ジャック | φ3.5 ステレオミニジャック、ストレートタイプ |
| 再生可能ファイル | GOT1000シリーズ Windows WAV 形式8.000KHz,16ビットモノラル(8秒/音声ファイル) GOT2000シリーズ ・GT Designer3 Ver1.175Hより前のバージョンを使用時 Windows WAV 形式8.000KHz,16ビットモノラル(8秒/音声ファイル) ・GT Designer3 Ver1.175H以降のバージョンを使用時 Windows WAV 形式8.000KHz/16.000KHz,16ビットモノラル(30秒/音声ファイル) |
| 内部消費電流(DC5V) | 0.08A |
| 質量 | 0.07kg(ケーブルクランプ含む) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
GOT2000シリーズ 保護シート
4通常価格(税別):3,315円~

ミスミ
ミスミオリジナルPLC用タッチパネル 保護シート
3通常価格(税別):2,000円~

三菱電機
SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
0通常価格(税別):25,970円~

三菱電機
表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3
5通常価格(税別):24,000円~

オムロン
プログラマブルターミナル NS オプション品
5通常価格(税別):3,666円~

三菱電機
GOT1000 バッテリ
4.2通常価格(税別):2,780円~

三菱電機
GOT1000 スタンド
0通常価格(税別):16,400円~

三菱電機
GOT1000 バス接続ユニット標準モデル
0通常価格(税別):20,200円~

オムロン
プログラマブルターミナル NV オプション品
0通常価格(税別):1,704円