エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

GT15-PRNの製品イメージ
(単位:mm)

GT15-PRNの寸法図
| シリーズ | GOT1000 |
|---|---|
| ユニット | プリンタユニット |
| 製品形名 | GT15-PRN |
| 適合する規格 | UL/cUL、CE(EMC)、KC、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA |
| 対応機種 | GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)、GT16、GT15 |
| 内部消費電流(DC5V) | 0.09A |
| 質量 | 0.08kg(コネクタフォルダ,ケーブルクランプ含む) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
GOT2000シリーズ 保護シート
4通常価格(税別):3,315円~

ミスミ
ミスミオリジナルPLC用タッチパネル 保護シート
3通常価格(税別):2,000円~

三菱電機
SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
0通常価格(税別):25,970円~

三菱電機
表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3
5通常価格(税別):24,000円~

オムロン
プログラマブルターミナル NS オプション品
5通常価格(税別):3,666円~

三菱電機
GOT1000 バッテリ
4.2通常価格(税別):2,780円~

三菱電機
GOT1000 スタンド
0通常価格(税別):16,400円~

三菱電機
GOT1000 バス接続ユニット標準モデル
0通常価格(税別):20,200円~

オムロン
プログラマブルターミナル NV オプション品
0通常価格(税別):1,704円