17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(B/NET伝送)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(B/NET伝送)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M8UM-SN1R 1P3W 100V 250A 50HZ

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

パルス出力に加えて、B/NET伝送(三菱配電制御ネットワーク)機能を有しています。省配線で自動検針システム、電力監視システム等の各種システムに対応可能です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

取付方法
盤面取付
表示桁数
6桁
出力方式
半導体リレー
寸法 長さ(mm)
120
寸法 幅(mm)
145
寸法 厚み(mm)
75
相線(単相2線式など)
単相3線式
PT定格/定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
250
周波数(Hz)
50
検定品(KENTEI/ブランク)
不要
出力
パルス、B/NET伝送

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト