17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

E-Energy 省エネデマンド監視サーバ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

E-Energy 省エネデマンド監視サーバ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MES-DM1000

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はMES3-255C-DMです。仕様の違いをご確認ください。

「デマンド監視」「Web配信」「計測」の1台3役の監視サーバ。
【特長】
 MES-DM1000形
・季節別時間帯別でデマンド管理が可能。
・最大10時間帯、40パターンからなる時間帯切替カレンダー(最大24ヶ月分)の設定が可能ですので、電力需給契約など電力会社殿との様々な契約形態に対応したデマンド管理が可能です。
・夏季/その他等の季節区分や、昼間/夜間の時間帯別区分によって分かれる時間帯ごとにデマンド目標値管理が可能です。
・実際はごく限られた期間でしかない電力使用のピーク期間とそれ以外の期間を分けた、デマンド目標値管理が可能です。
 MES-DM500形
・デマンド監視制御機能とWebサーバ機能に特化したベーシックタイプ。
・デマンド監視制御機能とWeb サーバ機能に特化。
・システム全体として柔軟な構成が可能です。
・MELSECシーケンサへのデマンドデータ出力が可能ですので、MELSECシーケンサを利用した外部システムにて、デマンド監視データの利用やデマンド設定の変更が可能です。
・見える管理による省エネ活動と力強くサポート。
・ピーク電力(契約電力)の抑制。
・フィーダ単位(部門毎)の電力計測が可能(MES-DM500E5のみ)。
【用途】
・省エネ活動支援。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

取付方法
IECレール
制御回路数
12
季時別データ管理機能
○
電力データ計測機能
×
シーケンサへのデータ出力
×
備考
デマンド監視機器は電力会社殿の取引用計器のパルス信号を借用するためにパルス検出器(パルス変換器)が必要です。パルス信号の借用については取引先の電力会社殿の営業所へご相談ください。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト