エレクトロニクス部品技術窓口

LX-TD形 微偏位張力検出器。 【特長】・床取付け、壁取付け、天井取付け可能。・LM-10PD、LM...
詳細を確認| シリーズ | テンションメータ・張力検出器 |
|---|---|
| タイプ | 非防爆タイプ |
| 適用荷重方向 | 圧縮・引張り両方向 |
| 取付け | 床取付け、壁取付け、天井取付け |
| ケーブル仕様 | 非防爆タイプ:7m×φ7(付属)、防爆タイプ:20m×φ8(付属) |
| 本体質量 | 1.8kg |
| 使用条件 | 周囲温度:-5~+60℃ 振動:2m/s2以下 |
| 適合軸受け | UCP201-204 オプションのLX-030PLTを用いることによりUCP205も使用できます。 |
LX-005TD 定格荷重:50N
LX-015TD 定格荷重:150N
LX-030TD 定格荷重:300N
LX-050TD 定格荷重:500N
| シリーズ | テンションメータ・張力検出器 |
|---|---|
| タイプ | 非防爆タイプ |
| 適用荷重方向 | 圧縮・引張り両方向 |
| 取付け | 床取付け、壁取付け、天井取付け |
| ケーブル仕様 | 非防爆タイプ:7m×φ7(付属)、防爆タイプ:20m×φ8(付属) |
| 本体質量 | 3kg |
| 使用条件 | 周囲温度:-5~+60℃ 振動:2m/s2以下 |
| 適合軸受け | UCP201-204 オプションのLX-100PLTを用いることによりUCP205/206も使用できます。 |
LX-100TD 定格荷重:1,000N
LX-200TD 定格荷重:2,000N


LX-TD形 微偏位張力検出器。
【特長】
・床取付け、壁取付け、天井取付け可能。
・LM-10PD、LM-10WA-CCL形テンションメータと併用し、張力のモニタが可能。
【用途】
・張力フィードバック式のテンションコントローラと併用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):367円~

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ
4.1通常価格(税別):4,990円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
共用ソケット/DINレール関連商品
4.4通常価格(税別):131円~

オムロン
ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B
4.2通常価格(税別):3,200円~

IDEC
KGNW形コントロールボックス
4.5通常価格(税別):1,040円~