エレクトロニクス部品技術窓口
三菱のGOT1000 外部入出力ユニット。【特長】・GOT1000シリーズ用。【用途】・外部入出力ユニ...
詳細を確認
GOT1000 外部入出力ユニットの製品イメージ
(単位:mm)

GT15-DIOの寸法図
| カテゴリ | オプションユニット | ||
|---|---|---|---|
| シリーズ | GOT1000 | ||
| ユニット | 外部入出力ユニット | ||
| 製品形名 | GT15-DIO | ||
| 適合する規格 | UL/cUL、CE(EMC)、KC、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA | ||
| 対応機種 | GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)、GT16、GT15 | ||
| 共通仕様 | 外部接続方式 | 50ピンコネクタ | |
| 適合電線サイズ | AWG#28以下 | ||
| 動作表示 | なし | ||
| 外部供給電源 | 電圧 | DC24V(+20%/-15%、リップル率5%以内) | |
| 電流 | 1.85A | ||
| 絶縁耐圧 | AC350V 1分間 | ||
| 内部消費電流 | 0.10A | ||
| 質量 | 0.13kg | ||
| 入力仕様(ソースタイプ) | 入力方式 | ダイナミックスキャン方式 | |
|---|---|---|---|
| 入力点数 | 16点/128点(16×8)(スキャン用出力8点) | ||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
| 定格入力電圧 | DC24V(+20%/-15%、リップル率 5%以内) | ||
| 定格入力電流 | 約4mA | ||
| 入力ディレーティング | (外部入出力ユニット(プラスコモン入力/シンクタイプ出力)(GOT2000 シリーズ/GOT1000 シリーズ用)取扱説明書を参照してください。) | ||
| ON電圧/ON電流 | DC15V以上/2mA以上 | ||
| OFF電圧/OFF電流 | DC4V以下/1mA以下 | ||
| 入力抵抗 | 約5.6KΩ | ||
| 応答時間 | ON→OFF | 0.4ms以下(DC24V) | |
| OFF→ON | 0.4ms以下(DC24V) | ||
| コモン方式 | 16点1コモン(コモン端子:0V(ピン番号26~29)) | ||
| ダイナミックスキャン周期 | 13.3ms | ||
| 出力仕様(シンクタイプ) | 出力方式 | ダイレクト出力 | |
| 出力点数 | 16点+1点(RUN出力) | ||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
| 定格負荷電圧 | DC24V(+20%/-15%) | ||
| 最大負荷電流 | 0.1A/1点 | ||
| 最大突入電流 | 0.7A 10ms以下 | ||
| OFF時漏洩電流 | 0.1mA以下 | ||
| ON時最大電圧降下 | DC0.2V(MAX.) 0.1A | ||
| 保護機能 | 有り(過負荷保護機能、過熱保護機能) | ||
| 応答時間 | ON→OFF | 1ms以下(抵抗負荷) | |
| OFF→ON | 1ms以下 | ||
| コモン方式 | 16点1コモン(コモン端子:24V(ピン番号1~4)) | ||
| サージキラー | ツェナーダイオード | ||
| カテゴリ | オプションユニット | ||
|---|---|---|---|
| シリーズ | GOT1000 | ||
| ユニット | 外部入出力ユニット | ||
| 製品形名 | GT15-DIOR | ||
| 適合する規格 | UL/cUL、CE(EMC)、KC、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA | ||
| 対応機種 | GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)、GT16、GT15 | ||
| 共通仕様 | 外部接続方式 | 50ピンコネクタ | |
| 適合電線サイズ | AWG#28以下 | ||
| 動作表示 | なし | ||
| 外部供給電源 | 電圧 | DC24V(+20%/-15%、リップル率5%以内) | |
| 電流 | 1.85A | ||
| 絶縁耐圧 | AC350V 1分間 | ||
| 内部消費電流 | 0.10A | ||
| 質量 | 0.13kg | ||
| 入力仕様(シンクタイプ) | 入力方式 | ダイナミックスキャン方式 | |
|---|---|---|---|
| 入力点数 | 16点/128点(16×8)(スキャン用出力8点) | ||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
| 定格入力電圧 | DC24V(+20%/-15%、リップル率 5%以内) | ||
| 定格入力電流 | 約4mA | ||
| 入力ディレーティング | (外部入出力ユニット(マイナスコモン入力/ソースタイプ出力)(GOT2000シリーズ/GOT1000シリーズ用)取扱説明書を参照してください。) | ||
| ON電圧/ON電流 | DC15V以上/2mA以上 | ||
| OFF電圧/OFF電流 | DC4V以下/1mA以下 | ||
| 入力抵抗 | 約5.6KΩ | ||
| 応答時間 | ON→OFF | 0.4ms以下(DC24V) | |
| OFF→ON | 0.4ms以下(DC24V) | ||
| コモン方式 | 16点1コモン(コモン端子:0V(ピン番号26~29)) | ||
| ダイナミックスキャン周期 | 13.3ms | ||
| 出力仕様(ソースタイプ) | 出力方式 | ダイレクト出力 | |
| 出力点数 | 16点+1点(RUN出力) | ||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
| 定格負荷電圧 | DC24V(+20%/-15%) | ||
| 最大負荷電流 | 0.1A/1点 | ||
| 最大突入電流 | 0.7A 10ms以下 | ||
| OFF時漏洩電流 | 0.1mA以下 | ||
| ON時最大電圧降下 | DC0.2V(MAX.) 0.1A | ||
| 保護機能 | 有り(過負荷保護機能、過熱保護機能) | ||
| 応答時間 | ON→OFF | 1ms以下(抵抗負荷) | |
| OFF→ON | 1ms以下 | ||
| コモン方式 | 16点1コモン(コモン端子:24V(ピン番号1~4)) | ||
| サージキラー | ツェナーダイオード | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
GOT2000シリーズ 保護シート
4通常価格(税別):3,315円~

三菱電機
表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3
5通常価格(税別):24,000円~

オムロン
プログラマブルターミナル NT631C 交換用バッテリ
5通常価格(税別):4,917円

三菱電機
GOT1000 バッテリ
4.2通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
ミスミオリジナルPLC用タッチパネル 保護シート
3通常価格(税別):2,000円~

三菱電機
SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
0通常価格(税別):25,970円~

オムロン
プログラマブルターミナル NS オプション品
5通常価格(税別):3,666円~

三菱電機
GOT1000 スタンド
0通常価格(税別):16,400円~

三菱電機
GOT1000 バス接続ユニット標準モデル
0通常価格(税別):20,200円~