17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

GOT1000 ビデオ/RGB入力ユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GOT1000 ビデオ/RGB入力ユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GT15V-75V4R1

2017年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

三菱のGOT1000 ビデオ/RGB入力ユニット。
【特長】
・GOT1000シリーズ用。
・最大4台のビデオカメラで撮った映像または、最大1台のRGB画面をGOTに表示可能。
【用途】
・ビデオ/RGB入力ユニットとして利用。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

適用機種
GT1575V-STBA / GT1575V-STBD / GT1585V-STBA / GT1585V-STBD
コネクタ1
同軸
コネクタ2
D-Sub15P
電源電圧(V)
DC3.3
消費電流(mA)
950
入力方式
NTSC/PAL/アナログRGB
概要
ビデオカメラで撮った映像やパソコンの画面を、GOTに表示
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト