17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

GOT1000 スタンド

通常単価(税別)
16,40023,880
税込単価
18,04026,268
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

三菱グラフィックオペレーションターミナル用スタンド。 【特長】・コンパクト&軽量ボディ。・机上でGOT...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スタンドの特長

机上でGOTの画面データをデバッグするときに、GOTを見やすい位置に固定できる。

GT15-70STAND

GT15-70STAND

GT15-80STAND

GT15-80STAND

GT15-90STAND

GT15-90STAND

スタンドの対応機種

  • GT15-70STAND(スタンド 10.4/8.4型用):GT156□ / GT157□ / GT166□ / GT167□ / GT2508 / GT2510 / GT2708 / GT2710
  • GT15-80STAND(スタンド 12.1型用):GT1585(V) / GT1685M / GT2512 / GT2712
  • GT15-90STAND(スタンド 15型用):GT1595 / GT1695M / GT2715

型番リスト

表示件数

サイズ

(型)

対応機種

RoHS?最小発注数量
10.4/8.4
GT156□ / GT157□ / GT166□ / GT167□ / GT2508 / GT2510 / GT2708 / GT2710
6
1個
12.1
GT1585(V) / GT1685M / GT2512 / GT2712
6
1個
15
GT1595 / GT1695M / GT2715
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,400
( 18,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,200
( 22,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,880
( 26,268 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三菱グラフィックオペレーションターミナル用スタンド。
【特長】
・コンパクト&軽量ボディ。
・机上でGOTの画面データをデバッグするときに、GOTを見やすい位置に固定できる。
【用途】
・設備の制御やモニタリングに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOT1000 スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GOT1000 スタンド
GOT1000 バッテリ
GOT2000/GOT1000シリーズ 通信ユニット
GOT1000 シリアル通信ユニット
GOT1000 ハンディGOT用コネクタ変換ボックス
GOT1000シリーズ 変換アダプタ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格16,400-2,780 -65,900 -20,20017,982 -2,394
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
種類スタンドバッテリ通信ユニット通信ユニットコネクタ変換ボックス通信ユニット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング