17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

M□LMシリーズ 普通電力量計

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M□LMシリーズ 普通電力量計

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M1LM-1P2W-100V-30A-50HZ

2019年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

M□LMシリーズ 普通電力量計。
【特長】
・基本特性がすぐれているのでJIS規格に余裕をもって合格する。
・計器の駆動トルクが大きく、軽負荷においても特性が安定している。
・K5、K11、K12形をシリーズ化している。目的・用途に応じた選択ができる。
・普通電力量計は、相線式に関係なくパネルの穴明寸法を統一している。
・5A、30A、120A計器をシリーズ化している。
【用途】
・電力管理用計器。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

相線式
1P2W
PT定格/定格電圧(V)
100
定格電流(A)
30
周波数
50Hz
検定品(KENTEI/ブランク)
無し
品名(普通電力量計など)
普通電力量計
発信出力方式(リードスイッチ/半導体リレー)
-
発信パルス(一定/2種類)
-
取付方式
表面
RoHS?
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト