17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

表示器 GOT1000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

表示器 GOT1000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GT1562-VNBA

2016年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はGT2708-VTBAです。仕様の違いをご確認ください。

急なエラーへの対応に便利なグラフィックオペレーションターミナル。
【特長】
・Ethernetなど多彩な通信/機能をオールインワン。
・現場だけでスピーディにトラブルシューティング。
・簡単なラダープログラムの修正をGOTを使い、パソコンレスでクイック復旧。
【用途】
・設備の見える化、装置制御。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

取付けタイプ
盤面取付け
モニタ画面
[TFT] TFT
モニタ画面サイズ(インチ)
8.4
最大対応解像度
640×480(VGA)
表示色(colors)
[カラー(256色未満)] カラー(16色)
入力電圧
[その他] AC100~240V
ラダー編集機能
言語切り替え機能
保護構造
代表規格
CE / UL / cUL
寸法 高さ(mm)
190
寸法 幅(mm)
241

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト