17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LM-10PD形 テンションメータ LM-10PD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LM-10PD形 テンションメータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LM-10PD

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

紙、線材、各種シートの巻出し、巻取り、中間軸等の張力をLX7-F/LX-TD形張力検出器や歪ゲージ式センサからの信号を受けて表示するとともに、増幅した信号を記録計、外付け張力計、シーケンサ等へ出力する装置です。
【特長】
・パネルサイズ48×96で小型・軽量化を実現
・ワンタッチで張力検出器のゼロ、スパンの調整が可能
・パラメータのデジタル数値設定
・張力上下限検出機能(2点の検出)
・張力ピーク値の記憶機能
・歪ゲージ式センサとの組合せ使用が可能
・各出力のフィルタが個々に調整可能
・表示、出力に対してマニュアルでのオフセット・スパン調整が可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

分類
テンションメータ
電源電圧
AC100~240V
RoHS?
6
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト