17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

全自動張力制御装置 LE-40シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

全自動張力制御装置 LE-40シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LE-40MTA

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

LE-40MTA/LE-40MTB形全自動テンションコントローラ。
【特長】
・マイコン制御方式・スイッチレギュレータ電源を採用し、大幅な小形・軽量化を実現した。
・AC100V~240V系のワイドレンジ電源電圧対応。
・設定値をメモリーカセットに記憶・保存できる。
・大型のLCD(2行×40桁)とLED(7セグメント)の2種の表示方式を採用。
・張力検出器のオートゼロ・スパン調整方式を採用。
【用途】
・長尺材の巻出し、中間軸、巻取りにおける材料の張力を自動制御するための制御装置。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

分類
全自動張力制御装置
電源電圧
AC100~240V
補助電源出力
DC12V 2A
外部ボリューム用電源出力
DC5V 50mA
出力
DC24V 4A
LX-TD形張力検出器接続可能台数(台)
2
パラメータ設定方法
ボリュームツマミ
LCD表示言語
日本語表示
RoHS?
6
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト