17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LE-30CTN形 フィードバック式 全自動テンションコントローラ LE-30CTN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LE-30CTN形 フィードバック式 全自動テンションコントローラ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LE-30CTN

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

LX7-F/LX-TD形またはLX-TD-928形張力検出器からの信号を受け、長尺材の巻出し、中間軸、巻取りにおける材料の張力を自動制御するためのものです。
【特長】
・パウダクラッチ/ブレーキに対して0~24Vの制御電圧を発生したり、ACサーボアンプに対して0~5Vのトルク指令電圧を発生します
・メニュー機能を標準装備。8種類の運転データの記憶、読み出し設定ができます
・ファンクションキー(F1~F4キー)で必要な機能の選択が即座に行えます
・ドットマトリクスタイプのLCD表示方式を採用しました。設定/モニタ項目が漢字で表示され、さらに見やすくなりました
・LCDの表示がDIPスイッチにより日本語・英語・中国語(簡体)に切替えられます
・張力検出器の極性を自動判別します。圧縮/引張り使用を気にせずに配線できます
・張力検出器のオートゼロ・スパン調整方式を採用、わずらわしい調整作業を省きました
・AC100~240V系のワイドレンジ電源電圧対応
・張力検出器を用いた張力フィードバック方式

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

分類
全自動張力制御装置
電源電圧
AC100~240V
外部ボリューム用電源出力
DC5V 50mA
出力
DC0~24V 3A
LX-TD形張力検出器接続可能台数(台)
2
パラメータ設定方法
ダイアル
LCD表示言語
日本語表示(漢字)
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト