17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

GOT1000 アタッチメント

通常単価(税別)
4,0004,100
税込単価
4,4004,510
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

三菱グラフィックオペレーションターミナル用アタッチメント。 【特長】・アタッチメントを使用すると制御盤...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

品名形名仕様対応機種
GT16GT15GT14GT11ハンディGOTGT10
アタッチメントGT15-70ATT-9810.4型用
アタッチメント
A985GOT※1GT167□
GT157□
----
GT15-70ATT-87A870GOT-SWS
A870GOT-TWS
A8GT-70GOT-TW
A8GT-70GOT-TB
A8GT-70GOT-SW
A8GT-70GOT-SB
----
GT15-60ATT-978.4型用
アタッチメント
A97□GOTGT166□
GT156□
----
GT15-60ATT-96A960GOT----
GT15-60ATT-87A870GOT-EWS
A8GT-70GOT-EW
A8GT-70GOT-EB
A77GOT-EL-S5
A77GOT-EL-S3
A77GOT-EL
----
GT15-60ATT-77A77GOT-CL-S5
A77GOT-L-S5
A77GOT-CL-S3
A77GOT-L-S3
A77GOT-CL
A77GOT-L
----
GT15-50ATT-95W5.7型用
アタッチメント
A956WGOT
F940WGOT
GT1655
GT155□
GT145□
GT115□
--
GT15-50ATT-85A85□GOT--
  • ※ 1 GP250□、GP260□も対象となります。

型番リスト

表示件数

サイズ

(型)

対応機種

使用しているGOT

RoHS?最小発注数量
5.7
GT105□ / GT115□ / GT145□ / GT155□ / GT1655 / GT2705
A85□GOT
6
1個
5.7
GT105□ / GT115□ / GT145□ / GT155□ / GT1655 / GT2705
F940WGOT / A956WGOT
6
1個
8.4
GT156□ / GT166□ / GT2508 / GT2708
A77GOT-CL / A77GOT-L / A77GOT-CL-S3 / A77GOT-L-S3 / A77GOT-CL-S5 / A77GOT-L-S5
6
1個
8.4
GT156□ / GT166□ / GT2508 / GT2708
A8GT-70GOT-EB / A8GT-70GOT-EW / A77GOT-EL / A77GOT-EL-S3 / A77GOT-EL-S5 / A870GOT-EWS
6
1個
8.4
GT156□ / GT166□ / GT2508 / GT2708
A960GOT
6
1個
8.4
GT156□ / GT166□ / GT2508 / GT2708
A97□GOT
6
1個
10.4
GT157□ / GT167□ / GT2510 / GT2710
A8GT-70GOT-SB / A8GT-70GOT-SW / A8GT-70GOT-TB / A8GT-70GOT-TW / A870GOT-SWS / A870GOT-TWS
6
1個
10.4
GT157□ / GT167□ / GT2510 / GT2710
A985GOT
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
5日目
4,100
( 4,510 )
5日目
4,100
( 4,510 )
5日目
4,100
( 4,510 )
5日目
4,100
( 4,510 )
5日目
4,000
( 4,400 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱グラフィックオペレーションターミナル用アタッチメント。
【特長】
・アタッチメントを使用すると制御盤などに追加加工する必要がなくなる。
・A956WGOT、F940WGOTから5.7型のGOT2000やGOT1000シリーズへ置換可能。
【用途】
・GOT用アタッチメント。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOT1000 アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GOT1000 アタッチメント
GOT2000シリーズ アタッチメント
GOT1000 バッテリ
GOT2000/GOT1000シリーズ 通信ユニット
GOT1000 スタンド
GOT1000 シリアル通信ユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格4,000-4,4002,780 -65,900 -16,400 -20,200
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目19日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類アタッチメントアタッチメントバッテリ通信ユニットスタンド通信ユニット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング