17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LX-TD/LX-TD-928用ピローブロック取付用プレート

通常単価(税別)
6,210
税込単価
6,831

LX-030PLT/LX-100PLT形ピローブロック取付用プレートを用いるこ...

詳細情報を確認する
  • 仕様
    ピローブロック取付用プレート

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    適応機種

    RoHS?最小発注数量
    LX-005TD/LX-015TD/LX-030TD/LX-050TD
    6
    1個
    LX-100TD/LX-200TD
    6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,210
    ( 6,831 )
    5日目
    6,210
    ( 6,831 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    LX-030PLT/LX-100PLT形ピローブロック取付用プレートを用いることにより、LX-005TD/LX-015TD/LX-030TD/LX-050TDはUCP205、LX-100TD/LX-200TDはUCP205,UCP206も使用できるようになります。

    ご注意

    • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LX-TD/LX-TD-928用ピローブロック取付用プレートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テンションコントローラ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト