17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LD-30FTA形 オープンループ式 半自動テンションコントローラ LD-30FTA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LD-30FTA形 オープンループ式 半自動テンションコントローラ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LD-30FTA

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

積算厚み検出方式によるオープンループ式テンションコントローラです。
【特長】
・簡単な調整と操作で、張力制御が可能
・張力設定と材料厚、初期径の設定のみで自動制御が可能
・AC100V~240V系のワイドレンジ対応
・材料厚みや初期径を広範囲に設定可能
・電源を切っても、現在巻径を記憶する停電保持機能
・ACサーボなどの多種類のアクチュエータに対応
・巻取りテーパ制御も可能
・加減速時の慣性補償機能
・クラッチ・ブレーキのトルク非線形の補正機能
・メカロス補正機能
・和文/英文と絵文字による機能の表示
・ダイヤル操作による数値設定
・内蔵のDIPスイッチによる高機能/簡単モードの切替え機能
・メニューによる8種類の設定値記憶機能:一定の運転定数(材料厚さ・初期径・テーパ率など)を8種類まで記憶可能
・誤操作防止や無効機能の表示を禁止するなどを目的とした、キーロックキーの採用
・超音波センサやタッチレバーが使用可能。これにより材料ごとの材料厚さや初期径の設定が不要になります

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

分類
半自動張力制御装置
電源電圧
AC100~240V
センサ用電源出力
DC12V 100mA
出力
DC24V 3A
RoHS?
6
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト