エレクトロニクス部品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください

PE-15F形の外観

PE-15形の外観
| 形名 | 変圧比 (V) | 定格負担 (VA) | 確度階級 (級) | 耐電圧 (kV) | VTヒューズ | 周波数 (Hz) | 質量 (kg) | 検定可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | 定格 | ||||||||
| PE-15F (ヒューズ付) | 220/110 | 15 | 1.0・1P | 2/- | PL-G | 0.6kV T2A 100kA | 50/60両用 | 3.5 | 可 |
| 440/110 | 3/- | ||||||||
| PE-15 | 220/110 | 15 | 1.0・1P | 2/- | - | - | 3.5 | ||
| 440/110 | 3/- | ||||||||
| PE-50F (ヒューズ付) | 220/110 | 50 | 3.0・3P | 2/- | PL-G | 0.6kV T2A 100kA | 50/60両用 | 3.5 | 否 |
| 440/110 | 3/- | ||||||||
| PE-50 | 220/110 | 50 | 3.0・3P | 2/- | - | - | 3.5 | ||
| 440/110 | 3/- | ||||||||
備考:端子部・ヒューズ部をおおう透明絶縁カバー(※別売部品)が装着可能。

絶縁カバーのA部を外側に若干広げ、絶縁カバーの取り付け穴をVT突起部に差し込む
| 形名 | 製作電圧範囲(V) | 検定可否 | |
|---|---|---|---|
| 一次電圧 | 二次電圧 | ||
| PE-15F PE-50F | 190~550 380/√3~480/√3 | 100~220 100/√3~120/√3 | 否 |
| PE-15 PE-50 | 63.5~550 100/√3~480/√3 | ||
※特殊変圧比の耐電圧値についてはカタログをご覧ください。
(単位:mm)

PE-15F/PE-50F形の寸法図

PE-15/PE-50形の寸法図
440V以下計器用の変圧器。
【特長】
・ダブルモールド。
・回路電圧:440V以下。
【用途】
・PE-15F、PE-15形は普通電力量計と組合せて、検定を受けることができます。
・PE-15F、PE-50F:ヒューズ付き。
・PE-15、PE-50:ヒューズなし。
・制限負荷:100VA(※制限負荷100VAのとき、誤差はマイナス5%以下です)。
・一般計器用・継電器用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
0通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
強力クリップ/クランプ付きボールジョイント雲台
0通常価格(税別):7,880円~

サトーパーツ
クリップ C-3-30Cシリーズ
5通常価格(税別):304円

ミスミ
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
3.5通常価格(税別):11,000円~

ケンコー
カメラ・ビデオ兼用三脚
0通常価格(税別):6,206円

ミスミ
取付冶具(カメラスタンド)
4.5通常価格(税別):46,000円~

ミスミ
カメラ用インチネジ
0通常価格(税別):1,000円

ミスミ
キャリブレーション用プレート
0通常価格(税別):7,000円

ミスミ
3Dカメラジグ
0通常価格(税別):45,000円