エレクトロニクス部品技術窓口
GOT1000シリーズ用の耐油カバー。【特長】・GOT本体に被せることにより、防水機能、耐油性能、耐薬...
詳細を確認| シリーズ | GOT1000 | |||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 耐油カバー | |||
| 製品形名 | GT05-90PCO | GT05-80PCO | GT05-70PCO | GT05-60PCO |
| 対応機種 | GT1695M、GT1595 | GT1685M、GT1585(V) | GT167□、GT157□ | GT166□、GT156□ |
| 耐環境保護構造 | IP67F(JEM1030) | |||
| 材質 | カバー部:ニトリルゴム、表示部:PET シート | |||
| 質量 | 0.310kg | 0.195kg | 0.185kg | 0.135kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,579円 ( 11,637円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,388円 ( 8,127円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,433円 ( 9,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
GOT2000シリーズ 保護シート
4通常価格(税別):3,315円~

ミスミ
ミスミオリジナルPLC用タッチパネル 保護シート
3通常価格(税別):2,000円~

三菱電機
SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
0通常価格(税別):25,970円~

三菱電機
表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3
5通常価格(税別):24,000円~

オムロン
プログラマブルターミナル NS オプション品
5通常価格(税別):3,666円~

三菱電機
GOT1000 バッテリ
4.2通常価格(税別):2,780円~

三菱電機
GOT1000 スタンド
0通常価格(税別):16,400円~

三菱電機
GOT1000 バス接続ユニット標準モデル
0通常価格(税別):20,200円~

オムロン
プログラマブルターミナル NV オプション品
0通常価格(税別):1,704円