17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

GOT1000 バッテリ

通常単価(税別)
2,7803,400
税込単価
3,0583,740
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

GOT1000 バッテリ。 【特長】・時計データ、アラーム履歴、レシピデータなどをSRAMメモリに保存...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

GT11-50BATの特長

時計データ、アラーム履歴、レシピデータなどをSRAMメモリに保存するためのバッテリ。

製品仕様

シリーズGOT2000/GOT1000
種別バッテリ
製品形名GT11-50BAT
適合する規格UL/cUL、CLⅠ,Div2(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、CE(EMC)(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、CE(LVD)(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ATEX(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA
対応機種GT27、GT25、GT25ワイド、GT2105、GT2104、GT1655、GT14、GT11、GT14ハンディGOT、GT11ハンディGOT、GT105□、GT104□、GT1030
(GT2104はシステム状態ログデータバックアップ機能には対応していません)
用途SRAMメモリの時計データ、アラーム履歴、レシピデータバックアップ用
寿命交換目安約5年(周囲温度25℃)

GT15-BATの特長

GOTの電源OFF時にデータの保持を行うために使用するバッテリ。

製品仕様

シリーズGOT1000
種別バッテリ
製品形名GT15-BAT
適合する規格UL/cUL、CE(EMC)(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、CE(LVD)(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA
対応機種GT1695、GT1685、GT167□、GT166□、GT15、GT16ハンディGOT
種別二酸化マンガンリチウム一次電池
初期電圧3.0V
公称電流1800mAh
保存寿命約5年(使用周囲温度25℃)
合計停電時間(「GT16本体取扱説明書」または「GT15本体取扱説明書」を参照してください。)
リチウム含有量0.49g
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用

型番リスト

表示件数

対応機種

備考

RoHS?最小発注数量
GT11 / GT11ハンディGOT / GT14 / GT14ハンディGOT / GT25 / GT27 / GT104□ / GT105□ / GT1030 / GT1655 / GT2104 / GT2105
(GT2104はシステム状態ログデータバックアップ機能には対応していません)
6
1個
GT15 / GT16ハンディGOT / GT166□ / GT167□ / GT1685 / GT1695
-
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

GOT1000 バッテリ。
【特長】
・時計データ、アラーム履歴、レシピデータなどをSRAMメモリに保存。
・GOTの電源OFF時にデータの保持を行うために使用。
【用途】
・時計データ、アラーム履歴、レシピデータ、バックアップ用電池(交換用)。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOT1000 バッテリのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
制御盤タッチパネル用
4
満足度:4.0
タッチパネルのバッテリー交換に。 交換時期に近づいてきたので購入。
1人が参考にしています。
設備のメモリー電池
5
満足度:5.0
メモリー用電池の警告が出たので交換用に購入。 取り扱いがありとても助かりました。
0人が参考にしています。
タッチパネルのデータ保存用に
4
満足度:4.0
数週間の無通電期間がある設備のタッチパネルで、メモリに保存されているデータの消失を防ぐため、定期的に交換しています。
0人が参考にしています。
設備タッチパネルバックアップ用電池
5
満足度:5.0
生産設備のタッチパネルにて多数使用。交換はコネクタで簡単に行うことができます。年末年始と夏休みの期間それぞれ8日間以外は...もっと読む
0人が参考にしています。
生産装置で使用。
3
満足度:3.0
価格・納期がすぐに分かるので、少し割高だけど便利に利用しています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GOT1000 バッテリ
GOT2000/GOT1000シリーズ 通信ユニット
プログラマブルターミナル NT631C 交換用バッテリ
GOT1000 スタンド
GOT1000 シリアル通信ユニット
GOT1000 ハンディGOT用コネクタ変換ボックス
メーカー三菱電機三菱電機オムロン三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格2,780-65,900 -4,91716,400 -20,20017,982 -
通常出荷日在庫品1日目19日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類バッテリ通信ユニットバッテリスタンド通信ユニットコネクタ変換ボックス

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト