17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

軽施工HUBボックス KHBEシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

軽施工HUBボックス KHBEシリーズ

販売終了

型番

KHBE2-5016

2021年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

軽施工HUBボックス
【特長】
・50%以上の軽量化
・汎用キャビネット比
・軽量カバー:外したカバーを下側のパネルに引っ掛けて仮置きできます。高所でのメンテナンス時に便利です。
・入線スポンジ:入線部には穴加工が不要なスポンジ(難燃グレード)を採用。ワイドな開口により、どこからでもケーブルの出し入れが可能です(上下入替も可能)。
・結束スリット:結束バンド等で固定が可能なケーブルクランプ機能付(Φ25mm以下、LANケーブル12本相当)。
・マウントアングル:取付位置の微調整(前後に24mm移動)が可能なマウントアングルは右側/左側のどちらの方向にでも取付けできます。両側面に数箇所の開口を設けたことでケーブルの結束も可能にしました。
・壁面コーナー、天井部に密着設置可能。
・天井や壁面のコーナーにピッタリくっつけての設置が可能。キャビネットを180°回転させての設置も可能です(右壁面側への設置)。
・ファンの取付:正面ファン付と側面ファン付をラインアップ。放熱性能の高い□120ファンを採用、カバーの着脱時に支障のない本体取付仕様です。
・※2Uタイプの側面ファンは□92。
・※プラグ付コード、配線用部材を付属。
・コンセントの取付:露出コンセント(2ケ口)の取付が可能です(HBT981-02)。
・※W500に半木板を取付けた場合は取付けできません。
・木板タイプ:マウントアングルや小型機器をフリーで取付可能な木板ベースタイプです。

指定中の仕様・寸法情報

用途
制御・中継
材質
外形寸法W 横(幅)(mm)
500
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
650
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
160
穴加工対応
非対応
開閉形状
ハンドル
基板・中板
保護機能(耐環境性)
塗装色
クリーム(2.5Y9/1)
板厚(本体)(mm)
0.5
板厚(扉・カバー)(mm)
0.5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト