エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック プッシュボタン【100個入り】

通常単価(税別)
3,266
税込単価
3,593
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ボタンのような形状でひっかかりを防止する、プッシュボタン。【特長】・インシュロックタイを併用し、配線を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

PBM-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

PBM-0の仕様・寸法情報

材 質
ナイロン
全長(mm)
10
幅(mm)
10.7
パック入り数(個)
100
材質詳細
66ナイロン
耐環境性
難燃グレード(主原料)
UL94V-2
適用インシュロックタイ
T50タイプまで
グレード
標準
最大取付穴内径(mm)
6.4
最大取付板厚(mm)
3.1
RoHS?
10
-
-

商品情報

ボタンのような形状でひっかかりを防止できるプッシュボタンの特長

商品参考図

商品参考図

使用例

使用例

製品仕様

寸法図

寸法図

型番使用インシュロックタイ取付穴径
φ(mm)
最大
取付板厚
mm
PBM-0T50タイプまで6.43.1
材質66ナイロン
常時使用温度範囲-40℃~+85℃
グレード標準
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2

型番リスト

表示件数
型番
PBM-0
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,266
( 3,593 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボタンのような形状でひっかかりを防止する、プッシュボタン。
【特長】
・インシュロックタイを併用し、配線を取り付ける裏側から差し込み、固定
【用途】
・電気・電子機器
・産業・工作機械

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック プッシュボタンの型番PBM-0のページです。 型番PBM-0に関する仕様情報を記載しております。
インシュロック プッシュボタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック プッシュボタン
インシュロック アンカーマウント PEEK製
インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード
インシュロック デュオリング 耐候グレード
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ドーム型マウント
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ファーツリーマウント 小型
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格3,26637,7785,694 -3,5835,3133,843
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材 質ナイロン樹脂ナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)1020.539.615.9160163
幅(mm)10.710.2259.954.0
ベージュ
パック入り数(個)100100100100100本100本
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト