エレクトロニクス部品技術窓口
台座形状のため、配線をしっかり保持。【特長】・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ・...
詳細を確認
タイマウント(KR) 寸法図

使用イメージ
| 型番 | 寸法(mm) | 使用 インシュロックタイ | 適用ビス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | φD | C | E | H | |||
| KR5G5-W | 15.1 | 9.6 | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 6.9 | T50タイプまで | M4 |
| KR6G5-W | 17.8 | 11.8 | 4.5 | 6.4 | 2.4 | 8.8 | T60タイプまで | M4 |
| KR7G5-W | 24.8 | 14.3 | 4.5 | 8.3 | 2.4 | 12.1 | T120タイプまで | M4 |
| KR8G5-W | 24.8 | 14.3 | 6.5 | 8.3 | 2.4 | 12.1 | T120タイプまで | M6 |
| KR9G5-W | 30.2 | 16.1 | 4.5 | 10.0 | 2.5 | 14.0 | T150タイプまで | M4 |
| KR10G5-W | 40.5 | 18.1 | 4.5 | 13.0 | 3.5 | 16.0 | LK5タイプまで | M4 |
| 材質 | 66ナイロン |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| 環境負荷物質管理情報 | HF:ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| グレード | 耐候 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94V-2 |
台座形状のため、配線をしっかり保持。
【特長】
・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ
・屋外の紫外線が当たる場所で使用可能
【用途】
・電気、電子機器等に使用
・産業、工作機械等に使用
・通信工事等に使用
・配電盤内のケーブル固定として使用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック タイマウント
4.3通常価格(税別):1,706円~

ミスミ
結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)
4.4通常価格(税別):1,632円~

ヘラマンタイトン
アルミフレーム用固定具
4.9通常価格(税別):4,526円~

ヘラマンタイトン
インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード
4.4通常価格(税別):2,582円~

ヘラマンタイトン
インシュロック マウントベース 接着タイプ
4.8通常価格(税別):2,173円~

パンドウイット
タイマウント(結束バンド固定具)
4.6通常価格(税別):3,617円~

ヘラマンタイトン
アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード
4.3通常価格(税別):2,420円~

ヘラマンタイトン
マウントベース(ナイロン66)
4.3通常価格(税別):2,143円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)
0通常価格(税別):855円~