17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

インシュロック アンカーマウント 耐熱・耐薬品グレード【100個入り】

通常単価(税別)
12,06414,419
税込単価
13,27015,861
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ふっ素樹脂製で様々な環境に対応。【特長】・タイは縦方向、横方向いずれからも結束可能・インシュロックタイ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ふっ素樹脂製で幅広い業界で使用されているアンカーマウントの特長

アンカーマウント(ふっ素樹脂) 寸法

寸法図

寸法図

取付けイメージ

取付けイメージ

型番寸法mm使用インシュロックタイ適用ビスUL規格認定品
φDABCEH
CTAM1-3-ETFE3.120.510.25.01.65.1T50タイプまでM3
CTAM1-ETFE4.320.510.25.01.65.1T50タイプまでM4
CTAM1-PVDF4.320.510.25.01.65.1T50タイプまでM4
CTAM2-PVDF5.120.510.25.01.65.1T50タイプまでM5

製品仕様

材質ふっ素樹脂(ETFE)
常時使用温度範囲-80℃~+170℃
グレード耐熱 耐薬品
UL難燃グレード(主原料)UL94V-0

製品仕様

材質ふっ素樹脂(PVDF)
乳白
常時使用温度範囲-50℃~+150℃
グレード耐熱 耐薬品
UL難燃グレード(主原料)UL94V-0

型番リスト

表示件数

材質詳細

最大適応外径

(mm)

適用ビス

RoHS?最小発注数量
ふっ素樹脂(ETFE)
3.1
M3
10
1パック

100個入り

ふっ素樹脂(ETFE)
4.3
M4
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,064
( 13,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,419
( 15,861 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂製で様々な環境に対応。
【特長】
・タイは縦方向、横方向いずれからも結束可能
・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ
・MSタイ(ふっ素樹脂)と併用して使用
・耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れている
・ガス発生が少なく、アウトガス対策に使用可能
【用途】
・電気、電子機器や通信工事に使用
・配電盤内のケーブル固定に使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック アンカーマウント 耐熱・耐薬品グレードのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品に使用しています
4
満足度:4.0
製作している特殊な製品に使用しています。製品の中で出力側の配線が抜けないようにするのに、この商品と結束バンドを使い、抜け...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qビス止め製品の締め付けトルク値を教えてください。
A
ビス止め製品の締め付けトルク値の推奨値を設けておりません。被固定材によっても締め付け力が異なるため、最適なトルク値は、お客様ご自身でご設定願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック アンカーマウント 耐熱・耐薬品グレード
インシュロック アンカーマウント 難燃グレード
インシュロック アンカーマウント PEEK製
インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード
インシュロック デュオリング 耐候グレード
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ドーム型マウント
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格12,064-4,61137,7785,694 -3,5835,313
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質樹脂ナイロン樹脂ナイロンナイロンナイロン
全長(mm)20.520.820.539.615.9160
幅(mm)10.210.410.2259.95
パック入り数(個)100100100100100100本
耐環境性耐熱/耐薬品/難燃難燃耐熱/耐薬品/難燃耐候/難燃耐候耐熱

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト