エレクトロニクス部品技術窓口
バネ接続/テンションクランプ技術を用い耐振動性に優れたバネ接続組端子台 ZDKシリーズ(標準)。【特長...
詳細を確認
バネ接続組端子台 ZDKシリーズ(標準) 1674300000 イメージ
| 定格データ | IEC | UL | CSA | EN 60079-7 |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 V | 500 | 300 | 300 | 275 |
| 定格電流 A | 20 | 10 | 10 | 18 |
| 定格電線断面積 mm2 | 2.5 | AWG 30...12 | AWG 26...12 | 2.5 |
| 耐電圧/汚染クラス kV/- | 6/3 | |||
| ゲージピン(IEC 60947-1)/難燃性(UL94) | A2/V-0 | |||
| 接続電線(H05V/H07V) | 定格電線範囲 |
|---|---|
| 単線/撚線 mm2 | 0.5...2.5 |
| 細撚線/撚線スリーブ付 mm2 | 0.5...2.5/0.5...2.5 |
| 電線剥離長さ/ドライバー先端サイズ mm/- | 10/0.6×3.5mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
バネ接続/テンションクランプ技術を用い耐振動性に優れたバネ接続組端子台 ZDKシリーズ(標準)。
【特長】
・耐振動性に優れたバネ接続技術により、高い電線保持力を提供。
【用途】
・振動のおこる機械製造やオートメーション産業などでの電線接続に最適。


ミスミ
【フエニックス・コンタクト】2列タイプ(35mmDINレール用)
DIN規格35mm幅レールに取り付けて使用する電線ネジ締め式の端子台です。レールへの取り付けは、レールの途中からワンタッチではめ込むことができ、取り外しもマイナスドライバを使って簡単に行えます。

KASUGA
クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) TW
IECレールに対応したクラッチロック端子台です。機能を最小限に絞ったタイプ。接続電線の引き出し方向に角度を付け、省スペースを極限まで追求しました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

オムロン
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P
4.3通常価格(税別):64円~