17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンダ吸取線(HS-380-1.5)

通常単価(税別)
470
税込単価
517
通常出荷日:2日目

鉛フリーハンダ対応の吸取線。【特長】・静電気対策仕様・残渣が少なくきれいに仕上がります・基板をいためず...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    1.5
  • 長さ (mm)
    1500
  • 鉛フリーはんだ対応
    対応

型番:

HS-380-1.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ハンダ吸取線(HS-380-1.5):関連画像

HS-380-1.5の外観

ハンダ吸取線(HS-380-1.5):関連画像

HS-380-1.5の拡大図

線幅 : 1.5mm
全長 : 1.5m
ESD管理値 : 接地抵抗 Rg<1×10^12Ω

HS-380-1.5の仕様・寸法情報

幅(mm)
1.5
長さ(mm)
1500
鉛フリーはんだ対応
対応
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HS-380-1.5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470
( 517 )
2日目

詳細情報

基本情報

鉛フリーハンダ対応の吸取線。
【特長】
・静電気対策仕様
・残渣が少なくきれいに仕上がります
・基板をいためずスピーディーに作業が完了します
・熱伝導性に優れ、高性能フラックスの採用により鉛フリーハンダでの作業性が格段に向上しました
・コンパクトで使いやすく、低ワットのハンダゴテでも吸い取り可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンダ吸取線(HS-380-1.5)の型番HS-380-1.5のページです。 型番HS-380-1.5に関する仕様情報を記載しております。
ハンダ吸取線(HS-380-1.5)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
半田吸い取り
5
満足度:5.0
半田の吸取り性が良いと思います。サイズも多いので吸取り箇所を見ながら使い分けれる所が気に入っています。
0人が参考にしています。
基板のハンダ吸い取り
5
満足度:5.0
ハンダを良く吸い取ってくれます。 吸い取り線が小さなケースに収められており,作業がやり易いです。
0人が参考にしています。
回路基板の修正、修理や、実験用
5
満足度:5.0
吸い取り抜群です。 Pbフリー半田も、良く吸ってくれます。 短時間で作業出来てるので、基板ダメージも少ないと思います。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンダ吸取線(HS-380-1.5)
ハンダ吸取線 HS-380-2.5
ハンダ吸取線 No.3738
ハンダ吸取線 No.3734
ハンダ吸取線 No.3739
1.5mm ソダーウィック(1巻)
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンエスコ
通常価格4707005503,7601,179570
通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目1日目
幅(mm)1.52.52.52.53.81.5
長さ(mm)1500150015001500015001500
鉛フリーはんだ対応対応対応非対応非対応非対応-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト