17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャップ付ハンダゴテ H-250・H-250-230

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キャップ付ハンダゴテ H-250・H-250-230

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H-250

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません

耐熱キャップ付ハンダゴテ。
【特長】
・耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
・交換用のビットは型番:H-254、ヒーターは型番:H-251(H-250用)・型番:H-251-230(H-250-230用)になります。

指定中の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ヒータ消費電力(W)
30
設定温度範囲(℃)
430
こて全長(mm)
222
こて重量(g)
83
トラスココード
117-2913
最高温度(℃)
430
定格電圧・周波数
AC100
出力(W)
30

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト