エレクトロニクス部品技術窓口
| 接点構造 | 2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 (2aまたは1a1b、2b) 最高積重ね段数:4段 | |
|---|---|---|
| 標準使用状態 | 使用周囲温度 | -25~+50℃(ただし、氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%(ただし、結露しないこと) | |
| 保存周囲温度 | -35~+80℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) | |
| 耐電圧 | AC2,500V・1分間 充電部と非充電部間 | |
| 機械的寿命 | 50万回以上 (インターロシク付は25万回以上) | |
| 電気的寿命 | ||
| 保護構造 | IP65(IEC 60529) | |
| レバーの握り色 | 黒 | |

最小取付ピッチは、上下・左右とも70mmです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,434円 ( 9,277円 ) | 9日目 |
8,434円 ( 9,277円 ) | 9日目 |
8,434円 ( 9,277円 ) | 9日目 |
8,758円 ( 9,634円 ) | 1日目 |
11,858円 ( 13,044円 ) | 19日目 |
9,611円 ( 10,572円 ) | 9日目 |
10,986円 ( 12,085円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,368円 ( 9,205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,439円 ( 10,383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,611円 ( 10,572円 ) | 9日目 |
8,448円 ( 9,293円 ) | 9日目 |
10,986円 ( 12,085円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,611円 ( 10,572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,735円 ( 11,809円 ) | 9日目 |
10,735円 ( 11,809円 ) | 9日目 |
11,898円 ( 13,088円 ) | 9日目 |
11,898円 ( 13,088円 ) | 9日目 |
11,898円 ( 13,088円 ) | 9日目 |
4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチ。
【特長】
・モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです
・レバーを倒す方向と同方向の接点が動作しますから、工作機械や産業機器を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦棹を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます
・しかも、接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます
・操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士電機機器制御
φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ 多方向スイッチ
5通常価格(税別):4,884円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):367円~

IDEC
KGNW形コントロールボックス
4.5通常価格(税別):1,040円~

ミスミ
アルミ標準スイッチボックスW80×H70 単品
4.3通常価格(税別):1,613円~

ミスミ
アルミ小型スイッチボックスW48×H45 単品
4.4通常価格(税別):1,238円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
全モールドロッカスイッチ JWシリーズ
4.3通常価格(税別):200円~

ミスミ
アルミ中型スイッチボックスW65×H55 単品
4.6通常価格(税別):1,408円~

IDEC
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ
4.5通常価格(税別):1,760円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ
4.9通常価格(税別):116円~