17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 接点構成(キーロック、セレクタ)

    ~mm
  • ノッチ数

    ~mm
  • 停止・リターン

    • リターン
  • 代表規格

  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 電流容量 AC125Vの時(A)

    ~mm
  • 電流容量 DC30Vの時(A)

    ~mm
  • 接点

  • ノッチ角度(度)

    ~mm
  • キーの抜ける位置

  • 鍵ナンバー(No)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内

Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

通常単価(税別)
3,3003,830
税込単価
3,6304,213
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形。【特長】・操作性・安全性・耐環境性重視設計のHeavy...

詳細を確認
  • 2024年9月出荷分より、Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形の仕様変更について、接点定格、端子長さ、スイッチ端子樹脂色、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、その他の部品形状・色、製品上の表示内容、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

標準使用状態使用周囲温度:-25~+55℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲温度:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧スイッチ部充電部とアース間:AC2500V・1分間
異極端子間:AC2500V・1分間
同極端子間:AC1000V・1分間
照光部充電部とアース間:AC2500V・1分間
耐振動耐久5~55Hz 片振幅0.5mm
誤動作5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃耐久1,000m/s2
誤動作100m/s2
寿命機械的セレクタスイッチ:25万回以上
電気的セレクタスイッチ:10万回以上(注1)
保護構造IP65(IEC 60529)
端子形状はんだづけ兼用タブ110端子
プリント基板用端子
質量(約)33g(HA1K-2C2A形)
注1:開閉頻度1,200回/時

外形図

φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形 外形図

端子形状

φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形 プリント基板用端子形図

プリント基板用端子形

はんだづけ兼用タブ端子形

 
  • 仕様変更のお知らせ
    2024年9月出荷分より、Φ16H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ丸形の仕様変更について、接点定格、端子長さ、スイッチ端子樹脂色、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、その他の部品形状・色、製品上の表示内容、識別表示に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

➀接点定格

生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のように金接点/銀接点の接点定格を変更します。(赤字が変更箇所)

金接点(スイッチベース:青)

定格絶縁電圧250V
定格通電電流3A
 変更前変更後
定格使用電圧30V125V30V125V250V
定格使用電流交流抵抗負荷-0.1A-1A0.5A
50/60Hz誘導負荷---0.7A0.5A
直流抵抗負荷0.1A-1A0.2A-
誘導負荷--0.7A0.1A-
電気的寿命時の
開閉頻度
モメンタリ形1800回/時1200回/時
オルタネイト形、セレクタスイッチ1200回/時1200回/時

参考値の「最小適用負荷=AC/DC5V・1mA」に変更はありません。
(使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)

 

銀接点(スイッチベース:グレー色→黒色

定格絶縁電圧250V
定格通電電流5A
 変更前変更後
定格使用電圧30V125V250V30V125V250V
定格使用電流交流抵抗負荷3A2A3A2A
50/60Hz誘導負荷2A1.5A2A1.5A
直流抵抗負荷2A0.4A2A0.4A
誘導負荷1A0.2A1A0.2A
電気的寿命時の開閉頻度モメンタリ形1800回/時1200回/時
オルタネイト形、セレクタスイッチ1200回/時1200回/時
 

②端子長さ

製品の小型化、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ端子の長さを9⇒7mmに変更します。
(また、これにともない推奨のロックコネクタが変わります。)

<各種スイッチ>

推奨ロックコネクタ

 変更前変更後
項目ポジティブロックコネクタ
(タイコエレクトロニクスアンプ社製)
イージーロックコネクタ
(ニチフ社製)
イージーロックコネクタ(ニチフ社製)
端子0.2~0.5mm2175412-10.2~0.3mm2OSS-62852-F30.2~0.3mm2OSS-62832-F4
0.5~1.25mm2174778-10.5~1.25mm2OSS-62815-F30.5~1.25mm2OSS-62815-F4
ハウジング174779-1NET1-28-1PNES1-28-1P-V2

なお変更後の推奨ロックコネクタは変更前の製品にもご使用いただけます。

 

③スイッチ端子部の樹脂色

生産性向上のため次のように銀接点のスイッチ端子部樹脂色をグレー色から黒色に変更します。

変更前:グレー色変更後:黒色
 

④スイッチ端子のメッキ

製品外観劣化の改善、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ形とプリント基板用のスイッチ端子を銀メッキから、
ランプ端子と同じスズメッキに変更します。(金・銀接点ともに変更します。はんだづけ条件などの変更はありません。)

変更前:銀メッキ変更後:スズメッキ
 

⑤スイッチ端子ベースの形状

生産設備更新にともなう構造見直しにより、ねじ端子を除くスイッチ端子の樹脂部品に次のように、溝を追加します。
(金・銀接点ともに変更します。下図は銀接点の場合です。)

変更前変更後
 

⑥その他の部品形状

⑥-1)生産性向上と判読性改善のため、一体形表示灯を除き、次のようにコンタクトブロックの端子番号表示を変更します。
(下図は銀接点の場合です。)

変更前変更後
 

⑥-2)生産性向上のため、一体形表示灯を除き、次のようにコンタクトブロック樹脂部品の色を変更します。
(樹脂材質に変更はありません。写真は変更前です。)樹脂色の変更は2024年12月以降となります。

 

⑦製品ラベルの表示

次のようにTUVマークの削除やUL/CSAからc-UL-usへの変更を行います。
(金・銀接点とも)あわせて接点定格の変更、原産地表示の「MADE IN」追記やA-2019017でご案内済のCCCマークの「S」文字削除等も行います。

 変更前変更後
接点付き
コンタクトブロック
 

識別表示

変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

<識別表示期間:2025年3月末生産分まで>

型番リスト

表示件数

接点構成(キーロック、セレクタ)

ノッチ数

停止・リターン

端子形状

代表規格

寸法 奥行

(mm)

電流容量 AC125Vの時

(A)

電流容量 DC30Vの時

(A)

接点

ノッチ角度

(度)

キーの抜ける位置

鍵ナンバー

(No)

RoHS?最小発注数量
1c
2
各位置停止
はんだ端子/タブ端子
UL / CCC / CSA
55.5
1
1
90
全部抜け
-
1個
1c
2
各位置停止
はんだ端子/タブ端子
UL / CCC / CSA
55.5
1
1
90
左抜け
-
1個
2c
2
各位置停止
はんだ端子/タブ端子
UL / CCC / CSA
55.5
1
1
90
全部抜け
-
1個
2c
2
各位置停止
はんだ端子/タブ端子
UL / CCC / CSA
55.5
1
1
90
左抜け
-
1個
1c
2
各位置停止
はんだ端子/タブ端子
UL / CCC / CSA
55.5
3
2
90
全部抜け
-
1個
2c
3
各位置停止
はんだ端子/タブ端子
UL / CCC / CSA
55.5
1
1
45
全部抜け
-
1個
2c
3
各位置停止
はんだ端子/タブ端子
CE / UL / CCC / CSA
55.5
1
1
45
中抜け
10
1個
2c
2
[リターン] 右リターン
はんだ端子/タブ端子
CE / UL / CCC / CSA
55.5
3
2
90
左抜け
10
1個
2c
3
[リターン] 右リターン
はんだ端子/タブ端子
CE / UL / CCC / CSA
55.5
1
1
45
左抜け
-
1個
2c
3
[リターン] 両リターン
はんだ端子/タブ端子
CE / UL / CCC / CSA
55.5
1
1
45
中抜け
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,540
( 3,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,540
( 3,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,830
( 4,213 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,540
( 3,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
19日目
3,300
( 3,630 )
19日目
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形。
【特長】
・操作性・安全性・耐環境性重視設計のHeavy Duty Type
・工作機械などのハードな用途に対応
・ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用
・親指や軍手で作業可能な□24mm・Φ24mmサイズ(ベゼル)採用
・操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上
・集合密着取付けが司能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付時も容易に可能
・振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計
・UL、CSA認証
・EN(欧州)規格適合品(EN60947-5-1、TÜVラインランド認証)

ご注意

  • 2024年9月出荷分より、Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形の仕様変更について、接点定格、端子長さ、スイッチ端子樹脂色、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、その他の部品形状・色、製品上の表示内容、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形
φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形
φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形
φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 正角形
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 長角形
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格3,300-3,080 -3,190 -3,1902,970 -2,830 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類キーロックスイッチキーロックスイッチセレクタセレクタキーロックスイッチキーロックスイッチ
形状丸型丸型丸型角丸型正角型長角型
取付穴φ16.2φ16φ16.2φ16.2φ16.2φ16
照光LEDLED
鍵付き

セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング