17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HG3G形 プログラマブル表示器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HG3G形 プログラマブル表示器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HG3G-8JT22MF-B

2019年11月に販売終了となりました。

高輝度LEDバックライト採用で視認性に優れた表示性能を実現したタッチパネル(PLC用)。
【特長】
・8.4インチ600cd/m2、10.4インチ700cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。
・調光48段階、LEDバックライト調光機能。
・7000種類以上の豊富なライブラリ。
・IDEC独自の高速115.2kbps O/I リンク通信。
・表示とI/O制御の一体化で工数削減、快適制御を実現。
・最大30秒の音声ファイルを再生。
・高速起動、高速動作。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
盤取付
モニタ画面
TFT
モニタ画面サイズ(インチ)
8.4
最大対応解像度
800×600(SVGA)
表示色(colors)
[カラー(4096色以上65536色未満)] カラー(65536色)
フレーム色
[灰色] ダークグレー
入力電圧
DC24V
ラダーモニタ
マルチランゲージ対応
保護機能(耐環境性)
[有] 有
代表規格
CE / UL / cUL / CSA
寸法 高さ(mm)
176

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト