エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アクセサリ コネクタセット【6個入り】

通常単価(税別)
9,900
税込単価
10,890
通常出荷日:8日目

PC-HELPERシリーズのアクセサリ、14ピン ターミナルコネクタ(スクリュータイプ) 6個セット

型番:

CN6-Y14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

CN6-Y14の仕様・寸法情報

ケーブル側コネクタ形状
14ピン ターミナル
パック入り数(個)
6
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CN6-Y14
RoHS?最小発注数量
10
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,900
( 10,890 )
8日目

詳細情報

基本情報

PC-HELPERシリーズのアクセサリ、14ピン ターミナルコネクタ(スクリュータイプ) 6個セット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクセサリ コネクタセットの型番CN6-Y14のページです。 型番CN6-Y14に関する仕様情報を記載しております。
アクセサリ コネクタセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクセサリ コネクタセット
アクセサリ その他
アクセサリ DINレールアダプタ
アクセサリ 機能増設モジュール
アクセサリ コネクタ中継端子台
コンパクトフラッシュ(CF)用PCカードアダプタ
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)アドテック(ADTEC)
通常価格9,9004,1003,00028,100 -34,0001,810
通常出荷日8日目8日目8日目8日目7日目5日目
ケーブル側コネクタ形状14ピン ターミナル-----
パック入り数(個)6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PC部品アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト