エレクトロニクス部品技術窓口

TRGA

TRGA外形寸法

TRGB

TRGB外形寸法

TRGC1

TRGC1/TRGC2/TRGC3外形寸法

TRGC1A

TRGC1A外形寸法

TRGC1/TRGC1Aの高さ。

TRGC2/TRGC2Aの高さ。

TRGC3/TRGC3Aの高さ。
| 摘要 | タイプ名 | 1個あたり概略質量 | |
|---|---|---|---|
形45° | 高さ25mm | TRGA | 30g |
| 台形 | 高さ17mm | TRGB | 25g |
形 | 高さ50mm | TRGC 1 | 60g |
| 高さ90mm | TRGC 2 | 90g | |
| 高さ130mm | TRGC 3 | 120g | |
形30° | 高さ50mm | TRGC 1 A | 60g |
| 高さ90mm | TRGC 2 A | 90g | |
| 高さ130mm | TRGC 3 A | 120g | |
TRGC1A、TRGC2A、TRGC3Aは、TRGC1、TRGC2、TRGC3のレール取付部を30°曲げたもの。
TRGC3、TRGC3Aの首の部分にはφ4.3(直径4.3mm)の穴(M5の下穴)、φ8(直径8mm)の穴を設けてあり、レールや他の機器の取り付けに利用可能。
材質:鋼板
表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
端子台アクセサリ レール支え
3.5通常価格(税別):118円~

カメダデンキ
クイックホルダー KH
3.7通常価格(税別):2,004円~

カメダデンキ
Uカナグ U型
4.8通常価格(税別):860円~

カメダデンキ
ミニカナグ スイッチ取付台 S-14
4.3通常価格(税別):350円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~

篠原電機
アングルホルダー
0通常価格(税別):208円~

タカチ電機工業
取付金具 CKシリーズ
5通常価格(税別):426円~

タカチ電機工業
外部取付足 ADL・CKシリーズ
4.8通常価格(税別):581円~

タカチ電機工業
キーリング CRシリーズ
4.7通常価格(税別):109円