エレクトロニクス部品技術窓口
66ナイロン製で耐熱性に優れた結束バンド固定具。【特長】・ビスで、確実・強固な固定が可能・タイは縦方向...
詳細を確認
KR7G5-HSの外観

KR7G5-HSの使用例

KR7G5-HSの寸法図
材質 : 66ナイロン
色 : 薄緑(注:時間経過、温度、湿度で乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。)
環境負荷物質管理情報 : HFハロゲンフリー
常時仕様温度範囲 : -40~+110℃
グレード : 耐熱
UL難燃グレード(主原料) : UL94V-2
| 型番 | 寸法mm | 使用インシュロックタイ | 適用ビス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | A | B | C | E | H | |||
| KR7G5-HS | 4.5 | 24.8 | 14.3 | 8.3 | 2.4 | 12.1 | T120タイプまで | M4 |

CTAM1-HSの外観

CTAM1-HSの使用例

CTAM1-HSの寸法図
材質 : 66ナイロン
色 : 薄緑※温度、湿度で乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。
環境負荷物質管理情報 : HFハロゲンフリー
常時仕様温度範囲 : -40~+110℃
グレード : 耐熱
UL難燃グレード(主原料) : UL94V-2
| 型番 | 寸法mm | 使用インシュロックタイ | 適用ビス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | A | B | C | E | H | |||
| CTAM1-HS | 4.3 | 20.5 | 10.2 | 5.0 | 1.6 | 5.1 | T50タイプまで | M4 |
66ナイロン製で耐熱性に優れた結束バンド固定具。
【特長】
・ビスで、確実・強固な固定が可能
・タイは縦方向、横方向いずれからも結束可能
【用途】
・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック タイマウント
4.3通常価格(税別):1,706円~

ヘラマンタイトン
インシュロック マウントベース 接着タイプ
4.8通常価格(税別):2,173円~

ヘラマンタイトン
アルミフレーム用固定具
4.9通常価格(税別):4,526円~

ヘラマンタイトン
アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード
4.3通常価格(税別):2,420円~

ヘラマンタイトン
マウントベース(ナイロン66)
4.3通常価格(税別):2,143円~

ミスミ
結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)
4.4通常価格(税別):1,632円~

ヘラマンタイトン
インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード
4.4通常価格(税別):2,582円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)
0通常価格(税別):855円~

ヘラマンタイトン
コンベア用プッシュマウント
4通常価格(税別):3,198円~