17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LM 5.08 シリーズ

通常単価(税別)
94特別価格
税込単価
103特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

標準1段端子台のLM 5.08 シリーズ。【特長】・ネジによる電線接続方式。・電線接続角度は90度。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

LM 5.08 シリーズの詳細

LM 5.08 シリーズ:関連画像

LM 5.08 シリーズ イメージ

  • 電線接続方式:ネジ接続(クランプ)
  • 基板接続方式:標準半田
  • 接続可能範囲:0.20-2.5mm2(IEC)/24-14AWG(UL)
  • 定格電圧:630V(IEC)/300V(UL)
  • 定格電流:17.5A(IEC)/15A(UL)

技術情報

定格データ(IEC664-1/VDE0110(4.97))
接続可能電線範囲 mm2 0.2...0.5
単線 H05(07)-V-U mm2 0.2...2.5
撚線 H05(07)-V-R mm2 -
細撚線 H05(07)-V-K mm2 0.2...1.5
細撚線(スリーブ付) mm2 0.25...1.5
細撚線(カバースリーブ付) mm2 0.25...1.5
電線被覆剥長さ mm 6.0
温度特性に基づく電流値 A 20℃ 17.5
40℃ 17.5
過電圧カテゴリ III III II
汚染クラス 3 2 2
定格電圧 V 250 320 630
定格インパルス耐電圧 kV 4.0 4.0 4.0
定格データ(UL 1059-E60693) B C D
定格電圧 V 300 - 300
定格電流 A 15.0 - 10.0
AWG電線サイズ No. 24-14
定格データ(CSA C22.2-LR12400B) B C D
定格電圧 V 300 - 300
定格電流 A 18 - 10
AWG電線サイズ No. 24-14
材料データ
絶縁材質 PA
難燃性 UL94 V-0
接続部材質 銅合金
接続部表面処理 スズメッキ
カラー オレンジ, ブラック
基本データ
ピッチ mm 5.08
電線接続方式 ネジ接続(クランプ)
基板接続方式 標準半田
半田ピン長さ mm 3.5
基板穴加工 φmm 1.3+0.1
電線被覆剥長さ mm 6.0
端子台ネジサイズ M 2.5
絶縁抵抗 MΩ ≧103
導通抵抗 MΩ ≦1.2
端子台ネジ締付トルク Nm 0.4...0.5
  • 定格電流は、定格電線を接続し最小極数において測定されています
  • 絶縁カバーなしHスリーブは、DIN 46 228/1に基づいて圧着されています
  • 絶縁カバー付Hスリーブは、DIN 46 228/4に基づいて圧着されています
  • 図面情報 P=ピッチ/n=極数

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
5個
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9456
( 62 )
在庫品1日目当日出荷可能
9456
( 62 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

標準1段端子台のLM 5.08 シリーズ。
【特長】
・ネジによる電線接続方式。
・電線接続角度は90度。
・ピッチ5.08mm。
【用途】
・プリント基板の電線接続に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 4線中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ 画像

    ワゴ

    4線中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ

    押しボタンでより線をワンタッチ結線できる小型端子台です。単線は差し込むだけのプッシュイン結線です。より線はボタンを押して圧着不要のワンタッチ・ダイレクト結線が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LM 5.08 シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LM 5.08 シリーズ
熱電対接続用端子台 WDU 2.5/TC
SAKシリーズ
WSIシリーズ
WDKシリーズ
レール対応端子台 FPWSシリーズ
メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー東洋技研
通常価格943,3305921,960 -400 -8,453
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式プリント基板その他その他その他その他DINレール取付
部品/完成品組上完成品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品
極数(極)311112
ネジサイズその他その他その他M3.5その他M3.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング