エレクトロニクス部品技術窓口
ミニユニバーサルメイテンロック用コンタクト。【特長】・低価格で小型。・ハウジング、接触子ともに小型で、...
詳細を確認
寸法図(接触子(ピン直径1mm))
| 適用電線 | 絶縁被覆外径 | 材質と仕上げ | 連鎖状接触子型番 | バラ状接触子型番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG # | mm2 | ピン | ソケット | ピン | ソケット | |||
| 26 - 22 | 0.12~0.35 | 1.2~1.8 | 黄銅 | プレティン | 170359-1 | 170361-1 | 170363-1 | 170365-1 |
| 局部金めっき | 170359-3 | - | 170363-3 | 170365-3 | ||||
| 燐青銅 | プレティン | 170359-4 | 170361-4 | 170363-4 | 170365-4 | |||
| 22 - 18 または 22を2本 | 0.3~0.89 または 0.30~0.35を2本 | 1.5~2.4 または 1.7×2 | 黄銅 | プレティン | 170360-1 | 170362-1 | 170364-1 | 170366-1 |
| 局部金めっき | - | 170362-3 | 170364-3 | 170366-3 | ||||
| 燐青銅 | プレティン | 170360-4 | - | 170364-4 | 170366-4 | |||
| 20-16 または 20を2本 | 0.5~1.3 または 0.5を2本 | 2.0~3.2 または 2.4×2 | 黄銅 | プレティン | 171636-1 | 171637-1 | 171638-1 | 171639-1 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,529円 ( 36,882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,238円 ( 38,762円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,475円 ( 1,623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,890円 ( 10,879円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59円 ( 65円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,549円 ( 1,704円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,890円 ( 5,379円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,128円 ( 2,341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,778円 ( 1,956円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,491円 ( 10,440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
64円 ( 70円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,873円 ( 2,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,800円 ( 5,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11円 ( 12円 ) | 4日目 |
1,728円 ( 1,901円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,499円 ( 1,649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ミニユニバーサルメイテンロック用コンタクト。
【特長】
・低価格で小型。
・ハウジング、接触子ともに小型で、機器内の高密度配線が可能。
・同一ハウジングに、ピン及びソケット接触子が収納可能。
・接触子はハウジングの完全独立隔壁により、ピン、ソケットどちらでも電源側配線に使用が可能。
【用途】
・コンピュータ/事務機/自動販売機。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

ミスミ
Han防水コネクタ 圧着コンタクト
3通常価格(税別):3,911円~

ミスミ
【モレックス】1625コネクタ コンタクト
5通常価格(税別):918円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~