ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

SOPアタッチメント HS-408

通常単価(税別)
1,440
税込単価
1,584
通常出荷日:2日目

SOPアタッチメント。【特長】・リード長20mmまでのSOPを約30~60秒で除去可能。・リード列の幅...

詳細を確認

型番:

HS-408
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS-408の仕様・寸法情報

種類
圧入工具関連
仕様
SOPアタッチメント
適応機種
HS-401
特徴
ビット×6/スプリング×1
備考
HS-407には使用できません
-
-

商品情報

製品仕様

SOPアタッチメント HS-408:関連画像

HS-408の外観

SOPアタッチメント HS-408:関連画像

HS-408の使用例

型番リスト

表示件数
型番
HS-408
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
2日目

詳細情報

基本情報

SOPアタッチメント。
【特長】
・リード長20mmまでのSOPを約30~60秒で除去可能。
・リード列の幅に合わせて簡単にカット可能。
・ビット×6 / スプリング×1。
・厚さ0.6mm。
・少し押し当てながら使用。
【用途】
・HS-407には使用不可。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SOPアタッチメント HS-408の型番HS-408のページです。 型番HS-408に関する仕様情報を記載しております。
SOPアタッチメント HS-408のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SOPアタッチメント HS-408
電線取外し工具
GS2B/GS2BL用替刃キット
ホットメルト接着剤
マグアッター (磁石探知器)
帯電防止用リストストラップ 調節できるバンドタイプ 442B
メーカーホーザンワゴパンドウイット白光未来工業白光
通常価格1,4405,0985,6465,214 -2,2051,855 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
種類圧入工具関連ケーブル関連用品結束工具関連ヒートガン関連その他結束工具関連
仕様SOPアタッチメント-----
適応機種HS-401-----
特徴ビット×6/スプリング×1-----
備考HS-407には使用できません-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング