エレクトロニクス部品技術窓口
Φ16(直径16mm)耐環境性タイプ幅広い使用電圧に対応した表示灯。【特長】・ロックレバー着脱方式のセ...
詳細を確認
HA1P形(丸形)の外観

HA2P形(正角形)の外観

HA3P形(角丸形)の外観

HA4P形(正角形4方向バリア付)の外観

セパレートタイプの外形寸法図 単位:mm
| 品名 | 定格使用電圧 | 形番(ご注文形番) | 照光色の指定記号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 端子形状 | |||||
| はんだづけ兼用タブ端子形 | プリント基板用端子形 | ||||
| 丸形HA1P形 | DC5V | HA1P-1C01※ | HA1P-1C01V※ | ※色記号 R(赤) G(緑) Y(黄) A(アンバー) W(乳白) S(青) PW(ピュアホワイト) | |
| AC/DC12V | HA1P-1C03※ | HA1P-1C03V※ | |||
| AC/DC24V | HA1P-1C04※ | HA1P-1C04V※ | |||
| 正角形HA2P形 | DC5V | HA2P-1C01※ | HA2P-1C01V※ | ||
| AC/DC12V | HA2P-1C03※ | HA2P-1C03V※ | |||
| AC/DC24V | HA2P-1C04※ | HA2P-1C04V※ | |||
| 角丸形HA3P形 | DC5V | HA3P-1C01※ | HA3P-1C01V※ | ||
| AC/DC12V | HA3P-1C03※ | HA3P-1C03V※ | |||
| AC/DC24V | HA3P-1C04※ | HA3P-1C04V※ | |||
| 正角形4方向バリア付HA4P形 | DC5V | HA4P-1C01※ | HA4P-1C01V※ | ||
| AC/DC12V | HA4P-1C03※ | HA4P-1C03V※ | |||
| AC/DC24V | HA4P-1C04※ | HA4P-1C04V※ | |||

HA1P形(丸形)の外観

HA2P形(正角形)の外観

HA3P形(角丸形)の外観

HA4P形(正角形4方向バリア付)の外観

短胴タイプの外形寸法図 単位:mm
| 品名 | 定格使用電圧 | 形番(ご注文形番) | 照光色の指定記号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 端子形状 | |||||
| はんだづけ兼用タブ端子形 | プリント基板用端子形 | ||||
| 丸形HA1P形 | DC5V | HA1P-11※ | - | ※色記号 R(赤) G(緑) Y(黄) A(アンバー) W(乳白) S(青) PW(ピュアホワイト) | |
| AC/DC12V | HA1P-13※ | ||||
| AC/DC24V | HA1P-14※ | ||||
| 正角形HA2P形 | DC5V | HA2P-11※ | - | ||
| AC/DC12V | HA2P-13※ | ||||
| AC/DC24V | HA2P-14※ | ||||
| 角丸形HA3P形 | DC5V | HA3P-11※ | - | ||
| AC/DC12V | HA3P-13※ | ||||
| AC/DC24V | HA3P-14※ | ||||
| 正角形4方向バリア付HA4P形 | DC5V | HA4P-11※ | - | ||
| AC/DC12V | HA4P-13※ | ||||
| AC/DC24V | HA4P-14※ | ||||
| ■対象製品 | ||
![]() | ![]() | |
| <H6シリーズ> | ||


変更内容
①端子長さ
製品の小型化、生産性向上のため、一体形表示灯を除き、次のようにはんだづけ兼用タブ端子の長さを9⇒7mmに変更します。
(また、これにともない推奨のロックコネクタが変わります。)
| <分離形表示灯> | <一体形表示灯> |
![]() | ![]() |
推奨ロックコネクタ
| 変更前 | 変更後 | |||||
| 項目 | ポジティブロックコネクタ (タイコエレクトロニクスアンプ社製) | イージーロックコネクタ (ニチフ社製) | イージーロックコネクタ(ニチフ社製) | |||
| 端子 | 0.2~0.5mm2 | 175412-1 | 0.2~0.3mm2 | OSS-62852-F3 | 0.2~0.3mm2 | OSS-62832-F4 |
| 0.5~1.25mm2 | 174778-1 | 0.5~1.25mm2 | OSS-62815-F3 | 0.5~1.25mm2 | OSS-62815-F4 | |
| ハウジング | 174779-1 | NET1-28-1P | NES1-28-1P-V2 | |||
なお変更後の推奨ロックコネクタは変更前の製品にもご使用いただけます。
②その他の部品形状
②-1)生産性向上と判読性改善のため、一体形表示灯を除き、次のようにコンタクトブロックの端子番号表示を変更します。
(下図は銀接点の場合です。)
| 変更前 | 変更後 |
![]() | ![]() |
②-2)生産性向上のため、一体形表示灯を除き、次のようにコンタクトブロック樹脂部品の色を変更します。
(樹脂材質に変更はありません。写真は変更前です。)樹脂色の変更は2024年12月以降となります。

③製品ラベルの表示
次のようにTUVマークの削除やUL/CSAからc-UL-usへの変更を行います。
(金・銀接点とも)あわせて接点定格の変更、原産地表示の「MADE IN」追記やA-2019017でご案内済のCCCマークの「S」文字削除等も行います。
また表示灯(一体形)本体にCEマーキングを追加します。
| 変更前 | 変更後 | |
| 表示灯 (一体形) | ![]() | |
| 表示灯 (分離形) | ![]() | |
識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。ただし表示変更のみの一体形表示灯は除きます。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,890円 ( 2,079円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,890円 ( 2,079円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,890円 ( 2,079円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 19日目 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,890円 ( 2,079円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,890円 ( 2,079円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,890円 ( 2,079円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 9日目 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 9日目 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 9日目 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 9日目 |
1,150円 ( 1,265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,150円 ( 1,265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 9日目 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 9日目 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 19日目 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 9日目 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 9日目 |
Φ16(直径16mm)耐環境性タイプ幅広い使用電圧に対応した表示灯。
【特長】
・ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用
・親指や軍手で作業可能な24mm・Φ24mmサイズ(ベゼル)採用
・操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上
・集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取り付け時も容易に可能
・振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計
・UL、CSA認証
・EN(欧州)規格適合品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
φ30シリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.1通常価格(税別):747円~

IDEC
Φ22 HWシリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):930円~

富士電機機器制御
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
5通常価格(税別):747円~

IDEC
Φ22 TWシリーズパイロットライト
4.5通常価格(税別):1,050円~

サトーパーツ
ネオンブラケット BN-5701
4.4通常価格(税別):488円~

IDEC
Φ25 TWSシリーズパイロットライト
4通常価格(税別):601円~

IDEC
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズパイロットライト
5通常価格(税別):1,740円~

マルヤス電業
小型表示灯
4.3通常価格(税別):457円