エレクトロニクス部品技術窓口
手に負担のかからない軽タッチ設計。操作回数の多い食品・包装機械などに対応。【特長】・軽快な操作感。・集...
詳細を確認
外形寸法図

ねじ端子形、プリント基板用端子形、はんだづけ兼用タブ端子形の外形寸法図

タブ端子タイプの端子穴形状

丸形、角丸形の外形寸法図

ねじ端子形の背面図

プリント基板用端子形の背面図

はんだづけ兼用タブ端子形の背面図
| 品名 | ノッチ仕様 | 接点材質 | 接点構成 | 形番(ご注文形番) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| はんだづけ兼用タブ端子 | プリント基板用端子 | ねじ端子 | ||||
| 丸形 LW1S形 | 90°-2ノッチ各位置停止(手動) | 金接点 | 1c | LW1S-2C1 | LW1S-2C1V | - |
| 2c | LW1S-2C2 | LW1S-2C2V | - | |||
| 3c | LW1S-2C3 | LW1S-2C3V | - | |||
| 銀接点 | 1c | LW1S-2C5 | - | - | ||
| 2c | LW1S-2C6 | - | - | |||
| 3c | LW1S-2C7 | - | - | |||
| 金接点 | 2c | - | - | LW1S-2C2M | ||
| 銀接点 | 2c | - | - | LW1S-2C6M | ||
| 45°-3ノッチ各位置停止(手動) | 金接点 | 2c | LW1S-3C2 | LW1S-3C2V | - | |
| 3c | LW1S-3C3 | LW1S-3C3V | - | |||
| 銀接点 | 2c | LW1S-3C6 | - | - | ||
| 3c | LW1S-3C7 | - | - | |||
| 金接点 | 2c | - | - | LW1S-3C2M | ||
| 銀接点 | 2c | - | - | LW1S-3C6M | ||
変更内容
➀接点定格
生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のように金接点/銀接点の接点定格を変更します。(赤字が変更箇所)
金接点(スイッチベース:青)
| 定格絶縁電圧 | 250V | ||||||
| 定格通電電流 | 3A | ||||||
| 変更前 | 変更後 | ||||||
| 定格使用電圧 | 30V | 125V | 30V | 125V | 250V | ||
| 定格使用電流 | 交流 | 抵抗負荷 | - | 0.1A | - | 1A | 0.5A |
| 50/60Hz | 誘導負荷 | - | - | - | 0.7A | 0.5A | |
| 直流 | 抵抗負荷 | 0.1A | - | 1A | 0.2A | - | |
| 誘導負荷 | - | - | 0.7A | 0.1A | - | ||
| 電気的寿命時の 開閉頻度 | モメンタリ形 | 1800回/時 | 1200回/時 | ||||
| オルタネイト形、セレクタスイッチ | 900回/時 | 900回/時 | |||||
参考値の「最小適用負荷=AC/DC5V・1mA」に変更はありません。
(使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)
銀接点(スイッチベース:グレー色→黒色)
| 定格絶縁電圧 | 250V | |||||||
| 定格通電電流 | 5A | |||||||
| 変更前 | 変更後 | |||||||
| 定格使用電圧 | 30V | 125V | 250V | 30V | 125V | 250V | ||
| 定格使用電流 | 交流50/60Hz | 抵抗負荷 | - | 3A | 2A | - | 3A | 2A |
| 誘導負荷 | - | 2A | 1.5A | - | 2A | 1.5A | ||
| 直流 | 抵抗負荷 | 2A | 0.4A | - | 2A | 0.4A | - | |
| 誘導負荷 | 1A | 0.2A | - | 1A | 0.2A | - | ||
| 電気的寿命時の開閉頻度 | モメンタリ形 | 1800回/時 | 1200回/時 | |||||
| オルタネイト形、セレクタスイッチ | 900回/時 | 900回/時 | ||||||
②端子長さ
製品の小型化、生産性向上のため、一体形表示灯を除き、次のようにはんだづけ兼用タブ端子の長さを9⇒7mmに変更します。
(ブザーの端子長さも変更します。また、これにともない推奨のロックコネクタが変わります。)
| <LW_FLUSH> | <Φ22LW> |
![]() | |
推奨ロックコネクタ
| 変更前 | 変更後 | |||||
| 項目 | ポジティブロックコネクタ (タイコエレクトロニクスアンプ社製) | イージーロックコネクタ (ニチフ社製) | イージーロックコネクタ(ニチフ社製) | |||
| 端子 | 0.2~0.5mm2 | 175412-1 | 0.2~0.3mm2 | OSS-62852-F3 | 0.2~0.3mm2 | OSS-62832-F4 |
| 0.5~1.25mm2 | 174778-1 | 0.5~1.25mm2 | OSS-62815-F3 | 0.5~1.25mm2 | OSS-62815-F4 | |
| ハウジング | 174779-1 | NET1-28-1P | NES1-28-1P-V2 | |||
なお変更後の推奨ロックコネクタは変更前の製品にもご使用いただけます。
③スイッチ端子部の樹脂色
生産性向上のため、次のようにねじ端子を除く銀接点のスイッチ端子部樹脂色をグレー色から黒色に変更します。
| 変更前:グレー色 | 変更後:黒色 |
![]() | ![]() |
④スイッチ端子のメッキ
製品外観劣化の改善、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ形とプリント基板用のスイッチ端子を銀メッキから、
ランプ端子と同じスズメッキに変更します。(金・銀接点ともに変更します。はんだづけ条件などの変更はありません。)
| 変更前:銀メッキ | 変更後:スズメッキ |
![]() | ![]() |
⑤スイッチ端子ベースの形状
生産設備更新にともなう構造見直しにより、ねじ端子を除くスイッチ端子の樹脂部品に次のように、溝を追加します。
(金・銀接点ともに変更します。下図は銀接点の場合です。)
| 変更前 | 変更後 |
![]() | |
⑥その他の部品形状
生産性向上と判読性改善のため、ねじ端子と一体形表示灯を除き、次のようにコンタクトブロックの端子番号表示を変更します。
(下図は銀接点の場合です。)
| 変更前 | 変更後 |
![]() | ![]() |
⑦製品ラベルの表示
次のように、規格マークTUVの削除やUL/CSAからc-UL-usへの変更を行います。
(金・銀接点とも)あわせて接点定格の変更、原産地表示の「MADE IN」追記やA-2019017でご案内済のCCCマークの「S」文字削除等も行います。
また一体型表示灯を除く製品ラベルのサイズを13.5×11.23→13.0×11.0に変更します。
| 変更前 | 変更後 | |
| 接点付き コンタクトブロック | ![]() | |
識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,040円 ( 3,344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,290円 ( 3,619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,400円 ( 3,740円 ) | 19日目 |
3,040円2,128円 ( 2,341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円2,850円 ( 3,135円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,670円 ( 4,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,290円1,151円 ( 1,266円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,670円 ( 4,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
手に負担のかからない軽タッチ設計。操作回数の多い食品・包装機械などに対応。
【特長】
・軽快な操作感。
・集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付け時も容易に可能。
・バヨネット機構によるロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。
・接点は金接点(銀に金クラッド)、銀接点の2種類完備。
・保護構造は防噴流形、IP65(IEC 60529)。
・UL、CSA認証品およびEN規格適合品。
・専用アクセサリでΦ30(直径30mm)フラッシュシルエットへと簡単に変更可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
3通常価格(税別):2,430円~

ミスミ
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.3通常価格(税別):725円~

IDEC
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
4.8通常価格(税別):1,040円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
4.7通常価格(税別):1,424円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
0通常価格(税別):475円~

マルヤス電業
セレクタスイッチΦ25(つまみ形・3ノッチ)
4通常価格(税別):880円

ミスミ
キーロックスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
2通常価格(税別):1,594円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・金属リング・非照光)
0通常価格(税別):728円~

IDEC
φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ
0通常価格(税別):3,190円~