17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 接点構成(キーロック、セレクタ)

    ~mm
  • ノッチ数

    ~mm
  • 停止・リターン

    • リターン
  • 保護機能(耐環境性)

  • 代表規格

  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • ノッチ角度(度)

    ~mm
  • キーの抜ける位置

  • 鍵ナンバー(No)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 19日以内

Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

通常単価(税別)
3,0803,670
税込単価
3,3884,037
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

短胴22mmの一体形、Light Duty Type。【特長】・快適な操作感触ファインタッチを実現した...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

標準使用状態使用周囲温度:-25~+55℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲温度:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧スイッチ部充電金属部と非充電金属部間:AC2000V・1分間
異極端子間:AC2000V・1分間
同極端子間:AC1000V・1分間
接点端子とランプ端子間:AC1500V・1分間
照光部充電部とアース問:AC2000V・1分間
耐振動耐久:5~55Hz 片振幅0.75mm
誤動作:5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃耐久:500m/s2
誤動作:200m/s2
寿命機械的鍵付セレクタスイッチ:25万回以上
電気的10万回以上(開閉頻度1,200回/時)
保護構造IP40、IP65(IEC 60529)

外形図

ディスクタンブラータイプ

φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形 ディクスタンブラータイプ外形図

ウェーブキータイプ

φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形 ウェーブキータイプ外形図

型番リスト

表示件数

接点構成(キーロック、セレクタ)

ノッチ数

停止・リターン

保護機能(耐環境性)

代表規格

寸法 奥行

(mm)

ノッチ角度

(度)

キーの抜ける位置

キーの種類

鍵ナンバー

(No)

RoHS?最小発注数量
1c
2
各位置停止
[有] 閉鎖形(IP40)
UL / CCC / CSA
39
90
全抜け
ディスクタンブラータイプ
-
1個
1c
2
各位置停止
[有] 閉鎖形(IP40)
UL / CCC / CSA
39
90
左抜け
ディスクタンブラータイプ
-
1個
1c
2
各位置停止
[有] 防噴流形(IP65)
UL / CCC / CSA
39
90
左抜け
ディスクタンブラータイプ
-
1個
2c
2
各位置停止
[有] 閉鎖形(IP40)
UL / CCC / CSA
39
90
全抜け
ディスクタンブラータイプ
-
1個
2c
2
各位置停止
[有] 閉鎖形(IP40)
UL / CCC / CSA
39
90
左抜け
ディスクタンブラータイプ
-
1個
2c
2
各位置停止
[有] 防噴流形(IP65)
UL / CCC / CSA
39
90
全抜け
ディスクタンブラータイプ
-
1個
2c
2
各位置停止
[有] 防噴流形(IP65)
CE / UL / CCC / CSA
39
90
左抜け
ディスクタンブラータイプ
-
1個
2c
3
各位置停止
[有] 閉鎖形(IP40)
UL / CCC / CSA
39
45
全抜け
ディスクタンブラータイプ
-
1個
2c
3
各位置停止
[有] 防噴流形(IP65)
UL / CCC / CSA
39
45
全抜け
ディスクタンブラータイプ
-
1個
2c
3
各位置停止
[有] 防噴流形(IP65)
CE / UL / CCC / CSA
39
45
左抜け
ディスクタンブラータイプ
10
1個
2c
3
[リターン] 右リターン
[有] 閉鎖形(IP40)
CE / UL / CCC / CSA
39
45
左抜け
ディスクタンブラータイプ
10
1個
2c
3
[リターン] 両リターン
[有] 閉鎖形(IP40)
CE / UL / CCC / CSA
39
45
中抜け
ディスクタンブラータイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,290
( 3,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,290
( 3,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,420
( 3,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,090
( 3,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,540
( 3,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,670
( 4,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,670
( 4,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,090
( 3,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,670
( 4,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,584
( 3,942 )
2日目
3,384
( 3,722 )
2日目
3,080
( 3,388 )
19日目

詳細情報

基本情報

短胴22mmの一体形、Light Duty Type。
【特長】
・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合
・保護構造は、IP40とIP65を完備(IEC 60529)
・接点は銀に金・クロスバー接点の1cおよび2c
・UL・CSA認証品。EN(欧州)規格適合品。CCC認証品

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 長角形
φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 正角形
φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形
φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形
メーカーIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格3,080-2,830 -2,970 -3,190 -3,190
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目9日目
種類キーロックスイッチキーロックスイッチキーロックスイッチセレクタセレクタ
形状丸型長角型正角型丸型角丸型
取付穴φ16φ16φ16.2φ16.2φ16.2
照光LEDLED
鍵付き
よく一緒に購入される商品

セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング