エレクトロニクス部品技術窓口
短胴22mmの一体形、Light Duty Type。【特長】・快適な操作感触ファインタッチを実現した...
詳細を確認| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+55℃(ただし、氷結しないこと) 保存周囲温度:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
|---|---|---|
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐 電 圧 | スイッチ部 | 充電金属部と非充電金属部間:AC2000V・1分間 異極端子間:AC2000V・1分間 同極端子間:AC1000V・1分間 接点端子とランプ端子間:AC1500V・1分間 |
| 照光部 | 充電部とアース間:AC2000V・1分間 | |
| 耐振動 | 耐久:5~55Hz 片振幅0.75mm 誤動作:5~55Hz、片振幅0.75mm | |
| 耐衝撃 | 耐久:500m/s2 誤動作:200m/s2 | |
| 寿 命 | 機械的 | 鍵付セレクタスイッチ:25万回以上 |
| 電気的 | 10万回以上(開閉頻度1,200回/時) | |
| 保護構造 | IP40、IP65 (IEC 60529) | |
ディスクタンブラータイプ

ウェーブキータイプ

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,970円 ( 3,267円 ) | 9日目 |
3,090円 ( 3,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
短胴22mmの一体形、Light Duty Type。
【特長】
・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。
・LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。
・保護構造は、IP40とIP65を完備(IEC 60529)。
・接点は金クラッドの1cおよび2c。
・UL・CSA認証品。EN(欧州)規格適合品。CCC認証品。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
3通常価格(税別):2,430円~

IDEC
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
4.8通常価格(税別):1,040円~

ミスミ
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.3通常価格(税別):725円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
4.7通常価格(税別):1,424円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
0通常価格(税別):475円~

ミスミ
【マルヤス電業】セレクタスイッチφ25
5通常価格(税別):648円~

IDEC
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 長角形
4通常価格(税別):2,830円~

ミスミ
キーロックスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
2通常価格(税別):1,594円~

IDEC
φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ
0通常価格(税別):3,190円~