エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アクセサリ DINレールアダプタ

型番:

DIN-ADP1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DIN-ADP1の仕様・寸法情報

機能
DINレールアダプタ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DIN-ADP1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
8日目

詳細情報

基本情報

PC-HELPERシリーズのアクセサリ。 DINレールアダプタ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクセサリ DINレールアダプタの型番DIN-ADP1のページです。 型番DIN-ADP1に関する仕様情報を記載しております。
アクセサリ DINレールアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクセサリ DINレールアダプタ
アクセサリ その他
コンパクトフラッシュ(CF)用PCカードアダプタ
アクセサリ コネクタセット
アクセサリ 機能増設モジュール
アクセサリ コネクタ中継端子台
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)アドテック(ADTEC)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格3,0004,1001,8109,90028,100 -34,000
通常出荷日8日目8日目5日目8日目8日目7日目
機能DINレールアダプタGPIB コネクタアダプタ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PC部品アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト