エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
DAV4-1000
2022年11月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・PTU、PT-SS、PT、FP、FPW、CTW、PUW、VTF、VTH、VT-5KD、VTC、VTシリーズの適合レールは、DIN規格に対応した35mm幅のレールです。
・各種の35mm幅対応機器が装着できます。
・適合レールはIEC60715/DIN46277-3に準拠しており(JIS C 2812と整合)標準化された寸法(35mm幅)に適合しています。