17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

C型16mmレール(IAS)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

C型16mmレール(IAS)

販売終了

型番

IAS4-1000

2021年09月に販売終了となりました。

RT、RTWシリーズの適合レールは、TOGIのオリジナル製品、取付け幅16mmのアルミ製レールです。
【特長】
・RT、RTWシリーズの適合レールは、TOGIのオリジナル製品、取付幅16mm幅のアルミ製レールです。
・IASタイプとDISタイプの2種類を揃えており、これらは用途に応じて選択することができます。
・例えば、幅寸法を抑えたい場合は、IASタイプを、また各種DINレール(35mm幅)対応機器を共通で使用したい場合はDISタイプをお選びいただけます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

仕様
レール
対応製品
端子台全般用
レール 幅(mm)
24
レール 穴形状(mm)
4.5
レール 長さ(mm)
1000
レール形状
C型16mmレール
パック入り数(個)
100
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト